Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 24
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa singola a motore ventilato regolata elettronicamente del tipo costruttivo inline con raccordo a flangia e adattamento automatico delle prestazioni
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica ad es. della differenza costante o variabile di pressione (Δp-c/Δp-v). Tipo costruttivo: *Pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio *Chiocciola di tipo in linea (bocca aspirante e mandata con flange uguali in una linea), flange PN 16 – foratura secondo EN 1092-2 *Attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale integrato (versione ...-R1 senza trasduttore di pressione differenziale) *Corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento realizzato mediante cataforesi. *Tenuta meccanica per pompaggio dell’acqua fino a Tmax. = +140°C. Per temperature fino a T ≤ +40°C è consentita l’aggiunta di 20%-40% volume di glicole. Con miscele acqua/glicole con parti di glicole > 40 % fino a max. 50 % del volume e una temperatura fluido > +40 °C fino a max. +120 °C o con fluidi diversi dall’acqua deve essere prevista una tenuta meccanica alternativa. In caso di utilizzo di miscele acqua/glicole, si consiglia generalmente di impiegare una variante S1 con corrispondente tenuta meccanica. Accessori: *Mensole per fissaggio su basamento in cemento *Chiavetta IR *Modulo IF PLR *Modulo IF LON *Modulo IF Modbus *Modulo IF BACnet *Modulo IF CAN *Sistemi di regolazione VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC *Kit di trasduttori di pressione differenziale (DDG) 0-10 V per pompe nella versione ...–R1 Equipaggiamento di serie: *Livello di comando a pulsante singolo per: **Pompa ON/OFF **Impostazione del valore di consegna o della velocità di rotazione **Selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante), Δp-v (pressione differenziale variabile), regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore) **Selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo) **Configurazione dei parametri di funzionamento **Conferma errori *Display pompe per la visualizzazione di: **Modo di regolazione **Valore di consegna (ad es. pressione differenziale o velocità di rotazione) **Segnalazioni di errore e di allarme **Valori reali (ad es. potenza assorbita, valore reale del sensore) **Dati di funzionamento (ad es. ore di esercizio, consumo di energia) **Dati sullo stato (ad es. stato del relè segnalazione cumulativa di blocco e segnalazione cumulativa di funzionamento) **Dati dell'apparecchio (ad es. nome della pompa) Funzioni supplementari: *Interfacce: Ingresso di comando “Prioritario Off”, “Scambio pompa dall’esterno” (attivo solo nel funzionamento a pompa doppia), ingresso analogico 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA per funzionamento come servomotore (DDC) o per impostazione a distanza del valore di consegna, ingresso analogico 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA per segnale valore reale del sensore di pressione, interfaccia di comunicazione a infrarossi per comunicazione senza fili con l’apparecchio di comando e servizio chiavetta IR Wilo, slot per moduli IF Wilo per il collegamento al sistema di automazione degli edifici, segnalazione configurabile e libera da potenziale di blocco/funzionamento/disponibilità, porta per la comunicazione con la pompa doppia *motore trifase con convertitore di frequenza *Management integrato pompa doppia *Intervallo di tempo regolabile per lo scambio pompa (nel funzionamento a pompa doppia) *Protezione integrale del motore *Modi differenti di funzionamento per riscaldamento (HV) o condizionamento (AC) *Blocco accesso *Livelli differenti di comando: standard/servizio
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
5.1301/EN-GJL-250, rivestimento mediante cataforesi
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
materiale girante
Ghisa grigia
EF024149
materiale girante
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
max. volume di trasporto
m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
m
EF020449
pressione di lavoro massima
16.0 bar
EF023090
doppia pompa
false
EF003701
collegamento elettrico
0
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
tensione nominale
400 V
EF000351
numero di fasi
3
EF005455
frequenza
50. 60 Hz
EF000001
Corrente nominale
A
EF012424
potenza motrice assorbita (P1)
kW
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
F
EF001642
numero di giri
1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
0
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
standard radio Bluetooth
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contatto privo di potenziale (pulito)
0
EF007314
con interfaccia di comunicazione RS 485
0
EF007312
con interfaccia di comunicazione RS 232
0
EF007521
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
EF003055
supporta protocollo EIB
0
EF003052
supporta protocollo PROFIBUS
0
EF007525
supporta il protocollo per PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
-20.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diametro di collegamento fornitura laterale
EF025503
Diametro di collegamento fornitura laterale
0 mm
EF026143
livello di pressione flangia
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
collegamento 2
EF025118
diametro collegamento lato pressione
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forma della flangia
Flangia
EF004265
lunghezza di montaggio
0 mm
EF005474
grado di protezione (IP)
IP55
EF020038
Self-priming
0
EF004663
antideflagrante
0
EF014908
Standard motor
Motore EC
EF014979
Classe di efficienza energetica motore
IE4
MECHANICAL_SEAL
Tenuta meccanica
AQ1EGG
EF023103
With oval counterflanges
0
A1
Angolo per il primo pozzo
°
A2
Angolo per il primo pozzo
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
D1
diametro esterno flangia
mm
D2
diametro esterno flangia
mm
D21
diametro foro del bullone
19 mm
D22
diametro foro del bullone
19 mm
D41
Diametro margine di tenuta
mm
D42
Diametro margine di tenuta
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
diametro nominale
mm
DN2
diametro nominale
mm
DO1
collegamento diametro esterno tubo
mm
DO2
collegamento diametro esterno tubo
mm
F1
Spessore margine di tenuta
3 mm
F2
Spessore margine di tenuta
3 mm
HD
Dimensioni
mm
K1
circuito parziale
mm
K2
circuito parziale
mm
L1
Dimensioni
mm
L2
Dimensioni
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Dimensioni
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
308 mm
N1
numero di fori per viti
N2
numero di fori per viti
Z1
lunghezza di lavoro
mm
Z2
lunghezza di lavoro
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
350.000 mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
S1
Dimensions
S2
Dimensions
mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D