Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 19
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Regulowana elektronicznie pompa pojedyncza dławnicowa o konstrukcji Inline z połączeniem kołnierzowym i automatycznym dopasowaniem wydajności
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Dławnicowa pompa wirowa o konstrukcji Inline do montażu na rurociągu lub do ustawienia na fundamencie z wbudowaną przetwornicą częstotliwości do regulacji elektronicznej m.in. wg stałej lub zmiennej różnicy ciśnień (Δp-c/Δp-v) Budowa: *Jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa *Korpus spiralny o konstrukcji Inline (przyłącze ssawne i ciśnieniowe z takimi samymi kołnierzami w jednej linii), kołnierze PN 16 – nawiercone zgodnie z EN 1092-2 *Przyłącza pomiarowe ciśnienia (R 1/8) do zamontowanego czujnika różnicy ciśnień (wersja ...-R1 bez czujnika różnicy ciśnień) *Korpus pompy i kołnierz silnika seryjnie wyposażone w katodową powłokę elektrolityczną. *Uszczelnienie mechaniczne S1 zalecane w przypadku mieszanin woda-glikol z udziałem glikolu do max. 50% ułamka objętościowego i temperatury przetłaczanej cieczy od -20°C do max. +90°C ... +110°C oraz w przypadku udziałów oleju w mieszaninie woda-glikol. Wyposażenie dodatkowe: *Konsole do mocowania na fundamencie *IR-Stick *IF-Moduł PLR *IF-Moduł LON *IF-Moduł Modbus *IF-Moduł BACnet *IF-Moduł CAN *Systemy regulacyjne VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC *Zestawy czujników różnicy ciśnień (DDG) 0-10 V do pomp w wersji ...–R1 Wyposażenie seryjne: *Moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku z następującymi funkcjami: **Pompa wł./wył. **Ustawienie wartości zadanej lub prędkości obrotowej **Wybór rodzaju regulacji: Δp-c (stała różnica ciśnień), Δp-v (zmienna różnica ciśnień), regulator PID, n-constant (tryb regulacji ręcznej) **Wybór rodzaju pracy w przypadku pracy pompy podwójnej (praca/rezerwa, praca z dołączeniem) **Konfiguracja parametrów roboczych **Potwierdzenie błędu *Wyświetlacz pompy wskazujący: **Rodzaj regulacji **Wartość zadaną (np. różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej) **Komunikaty o błędach i komunikaty ostrzegawcze **Wartości rzeczywiste (np. poboru mocy, wartości rzeczywistej czujnika) **Dane robocze (np. godziny pracy, zużycie energii) **Dane dotyczące stanu (np. stan przekaźnika SSM i SBM) **Dane urządzenia (np. nazwa pompy) Funkcje dodatkowe: *Interfejsy: Wejście sterujące „Wyłączanie z priorytetem”, „Zewnętrzna zamiana pomp” (działa tylko w trybie dwupompowym), wejście analogowe 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA dla trybu sterowania (DDC) lub do zdalnej regulacji wartości zadanej, wejście analogowe 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA dla sygnału wartości rzeczywistej czujnika ciśnienia, złącze na podczerwień do komunikacji bezprzewodowej za pomocą urządzenia do obsługi i serwisu Wilo-IR-Stick, gniazdo do IF-Modułów Wilo do podłączenia do automatyki budynku, konfigurowana, bezpotencjałowa sygnalizacja awarii i pracy/stanu gotowości, interfejs do komunikacji między pompami podwójnymi *Silnik indukcyjny trójfazowy z przetwornicą częstotliwości *Zintegrowany system zarządzania pracą pomp podwójnych *Możliwość ustawienia częstotliwości zamiany pomp (w dwupompowym trybie pracy) *Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika *Różne rodzaje pracy do zastosowania w instalacjach grzewczych (HV) lub klimatyzacyjnych (AC) *Blokada dostępu *Różne poziomy obsługi ręcznej: Standard/serwis
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
Materiał korpusu pompy
5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
Materiał wirnika
Żeliwo szare
EF024149
Materiał wirnika
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
16.0 bar
EF023090
Podwójna pompa
false
EF003701
Podłączenie elektryczne
0
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
400 V
EF000351
Liczba faz
3
EF005455
Częstotliwość
50. 60 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
A
EF012424
Pobór mocy silnika (P1)
kW
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF001642
Prędkość obrotowa
1480.0 1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
0
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
EF023093
Silnik z przedłużonym wałem
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
0
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
0
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
EF003055
Obsługa protokołu KNX
0
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
0
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
0.0 °C
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
0 mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Połączenie 2
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Kształt końcówki
Kołnierz
EF004265
Długość wbudowania
0 mm
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP55
EF020038
Samozasysanie
0
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
EF014908
Standard motor
Silnik EC
EF014979
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE4
MECHANICAL_SEAL
Uszczelnienie mechaniczne
Q1Q1X4GG
EF023103
Z owalnymi przeciwkołnierzami
0
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
°
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
DN2
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
HD
Wymiary
mm
K1
Średnica podziałowa
mm
K2
Średnica podziałowa
mm
L1
Długość przyłącza
mm
L2
Długość przyłącza
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
446 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Wymiary
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
308 mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
Z1
Długość robocza
mm
Z2
Długość robocza
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
160 mm
DA1
Dimensions
350.000 mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
S1
Dimensions
S2
Dimensions
mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Preview - Generation
Quotation
3D
Wymiar
2D