Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 47
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Bomba Inline de alta eficiencia con motor IE5 y adaptación electrónica de la potencia en tipo de bomba de rotor seco. Ejecución como bomba centrífuga de baja presión de una etapa con conexión embridada y cierre mecánico.
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
Bomba Inline de alta eficiencia con motor EC de clase de eficiencia energética IE5 conforme la IEC 60034-30-2 y adaptación electrónica de la potencia en tipo de bomba de rotor seco. La bomba está construida como bomba centrífuga de baja presión con conexión embridada y cierre mecánico. La bomba Stratos GIGA está concebida principalmente para la impulsión de agua de calefacción (conforme a VDI 2035), agua fría y mezclas de agua y glicol sin sustancias abrasivas en sistemas de calefacción, de climatización y de refrigeración Tipo: *Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con eje prolongado en ejecución monobloc *Carcasa espiral de construcción Inline (boca de aspiración y de impulsión con bridas iguales en una línea) *Brida PN 16, perforada conforme a EN 1092-2 *Conexiones de medición de la presión (R 1/8) para sonda de presión diferencial integrada (ejecución ...-R1 sin sonda de presión diferencial) *Carcasa de la bomba y brida del motor de serie con revestimiento por cataforesis *Cierre mecánico S1 recomendado para mezclas de agua/glicol con proporciones de glicol de hasta un 50 % de proporción en volumen como máximo y una temperatura del fluido de -20 °C a +110 °C, así como en proporciones de aceite en la mezcla de agua/glicol. *Tensiones de alimentación: 3~480 V ±10 % 50/60 Hz; 3~440 V ±10 % 50/60 Hz; 3~400 V ±10 % 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz Accesorios: *Bancadas para fijación a los cimientos *Kit de sondas de presión diferencial 0-10 V para bombas con la ejecución ...–R1 *IR-Stick *Módulo IF PLR *Módulo IF LON *Módulo IF Modbus *Módulo IF BACnet *Módulo IF CAN Equipo de serie: *Nivel de mando con botón verde para: **Bomba ON/OFF **Selección del modo de regulación: Δp-c (presión diferencial constante), Δp-v (presión diferencial variable), regulador PID, constante n (modo manual) **Ajuste del valor de consigna y de la velocidad **Configuración de los parámetros de funcionamiento **Confirmación de fallo *Pantalla de la bomba para indicar: **Modo de regulación **Valor de consigna (p. ej., presión diferencial o velocidad). **Mensajes de fallo y de advertencia **Valores reales (p. ej., el consumo de potencia, el valor real del sensor). **Datos de funcionamiento (p.ej., las horas de funcionamiento, el consumo de energía). **Datos de estado (p. ej., el estado del relé SSM y SBM). **Datos del aparato (p. ej., el nombre de la bomba). **Modo de funcionamiento (solo para funcionamiento con bombas dobles: funcionamiento principal/reserva, funcionamiento en paralelo) **Estado de la corrección del valor de presión Funciones adicionales: *Interfaces analógicas 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, gestión de bombas dobles integrada, dos relés de indicación configurables para indicaciones de avería y de funcionamiento, comportamiento en caso de error configurable para las aplicaciones de calefacción y climatización, bloqueo de acceso en la bomba, protección total del motor integrada (PTC) con sistema electrónico de disparo, orificios de salida de condensado en la carcasa del motor (cerrados en el momento de la entrega), interfaz de infrarrojos para la comunicación inalámbrica con el dispositivo de mando y servicio del IR-Stick Wilo y el monitor IR Wilo, punto de conexión para los módulos IF Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON para conectar a la automatización de edificios.
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominación del producto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
Material del cuerpo de la bomba
EF023143
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EF011652
Material rueda ventilador/bomba
EF024149
Material rueda ventilador/bomba
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Flujo volumétrico máximo
m³/h
EF000992
Altura máxima de elevación
m
EF020449
Máx. presión de trabajo
16.0 bar
EF023090
Bomba doble
false
EF003701
Conexión eléctrica
0
EF000536
Longitud de cable
0 mm
EF003977
Tensión nominal
V
EF000351
Número de fases
3
EF005455
Frecuencia
50. 60 Hz
EF000001
Corriente nominal
A
EF012424
Potencia de motor absorbida (P1)
kW
EF012425
Potencia de salida de motor (P2)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
EF023092
Clase de aislamiento según IEC
F
EF001642
Número de revoluciones
1/min
EF020121
Regulación de la velocidad del motor
0
EF020120
Modo de regulación de la velocidad
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
EF007178
Estándar inalámbrico Bluetooth
no
EF007179
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
EF016383
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
EF016385
Radio standard 5G
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contacto de conmutación sin potencial
0
EF007314
Con interfaz de comunicación RD 485
no
EF007312
Con interfaz de comunicación RD 232
no
EF007521
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
EF003055
Soporta el protocolo EIB
no
EF003052
Soporta el protocolo PROFIBUS
no
EF007525
Soporta el protocolo PROFINET IO
no
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
no
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
no
EF023182
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Etapa de presión brida
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Conexión 2
EF025118
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
EF025504
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
mm
EF026233
Etapa de presión brida
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Forma de la brida
Brida
EF004265
Longitud de montaje
mm
EF005474
Clase de protección (IP)
IP55
EF020038
Autocebante
no
EF004663
Protección contra explosiones
0
EF014908
Standard motor
Motor EC
EF014979
Clase de eficiencia energética del motor
IE5
MECHANICAL_SEAL
Cierre mecánico
Q1Q1X4GG
EF023103
Con contrabridas ovales
no
A1
Ángulo de la primera perforación
°
A2
Ángulo de la primera perforación
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
B2
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
D1
Diámetro exterior de la brida
mm
D2
Diámetro exterior de la brida
mm
D21
Diámetro agujero para perno
mm
D22
Diámetro agujero para perno
mm
D41
Diámetro del canto de la junta
mm
D42
Diámetro del canto de la junta
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Diámetro interior nominal
mm
DN2
Diámetro interior nominal
mm
DO1
Diámetro exterior de la toma
mm
DO2
Diámetro exterior de la toma
mm
F1
Grosor del canto de la junta
3 mm
F2
Grosor del canto de la junta
3 mm
HD
Dimensiones
mm
K1
Círculo graduado
mm
K2
Círculo graduado
mm
L1
Dimensiones
mm
L2
Dimensiones
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Dimensiones
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
mm
N1
Número de agujeros para tornillos
N2
Número de agujeros para tornillos
Z1
Longitud de trabajo
mm
Z2
Longitud de trabajo
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
S1
Dimensions
S2
Dimensions
mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
0.000 mm
LC
0.000 mm
LC2
0
LD1
0.000 mm
Preview - Generation
Oferta
3D
Dimensión
2D