Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 47
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Pompa Inline o najwyższej sprawności energetycznej z silnikiem IE5 i elektronicznie regulowanym dopasowaniem wydajności, o konstrukcji pompy dławnicowej. Jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzowym i uszczelnieniem mechanicznym.
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Pompa Inline o wysokiej sprawności energetycznej z silnikiem EC z klasą sprawności energetycznej IE5 zgodnie z IEC 60034-30-2, hydraulicznym wskaźnikiem minimalnej energochłonności MEI ≥ 0,4, elektronicznym dopasowaniu wydajności, o konstrukcji pompy dławnicowej. Pompa jest wykonana jako jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzowym i uszczelnieniem mechanicznym. Yonos GIGA2.0-I jest przede wszystkim przeznaczona do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin woda-glikol niezawierających substancji abrazyjnych w układach grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodzenia. Budowa: *Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z niedzielonym wałem o konstrukcji blokowej *Korpus spiralny o konstrukcji Inline (przyłącze ssawne i ciśnieniowe z takimi samymi kołnierzami w jednej linii) *Kołnierze PN 16 - zgodnie z EN 1092-2 *Przyłącza pomiarowe ciśnienia (R 1/8) do zamontowanego czujnika różnicy ciśnień (wersja ...-R1 bez czujnika różnicy ciśnień) *Korpus pompy i latarnia / kołnierz silnika seryjnie wyposażone w katodową powłokę elektrolityczną *Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +120 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda-glikol z zawartością glikolu > 40 % max. do 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C do maks. +120 °C lub przetłaczanego medium innego niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne. W przypadku użycia mieszaniny wody i glikolu zaleca się zasadniczo zastosowanie wariantu S1 z odpowiednim uszczelnieniem mechanicznym. *Napięcie zasilania: **3~440 V ±10 % 50/60 Hz; 3~400 V ±10 % 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz **Wariant M-: 1~220 V ... 240 V (±10 %), 50/60 Hz *Spełnianie wymogów kompatybilności elektromagnetycznej bez dodatkowych działań **Generowanie zakłóceń do środowiska mieszkalnego zgodnie z normą EN 61800-3:2018 **Odporność na zakłócenia dla środowiska przemysłowego zgodnie z normą EN 61800-3:2018 Rodzaje regulacji: *Zmienna różnica ciśnień (dp-v) *Stała różnica ciśnień (dp-c) *Stała prędkość obrotowa (n-const.) *Zdefiniowana przez użytkownika regulacja PID Funkcje: *Tryby pracy pompy podwójnej: Praca główna / z rezerwą, praca z dołączaniem z optymalizacją sprawności dla dp-c i dp-v *Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika Wskazanie w „Home-Screen” wyświetlacza graficznego: *Aktualnie ustawiony tryb regulacji *Aktualna wartość zadana *Aktualna wartość rzeczywista *Aktualny przepływ obrotowy (tylko przy podłączonym czujniku różnicy ciśnień) *Aktualny pobór mocy Wersja: *1 wejście analogowe : 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA tylko dla wartości czujnika różnicy ciśnień *1 wejście analogowe : 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA tylko dla zewnętrznego nastawnika wartości zadanej *1 wejście cyfrowe (Ext. Off) *2 przekaźniki do sygnalizacji komunikatów pracy i sygnalizacji awarii *Gniazdo modułów CIF Wilo z interfejsami do automatyki budynku (opcjonalne wyposażenie dodatkowe: moduły CIF Ethernet Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN) *Wilo Net jako system magistrali Wilo do pracy w trybie pompy podwójnej *Automatyczny tryb awaryjny w sytuacjach wyjątkowych (zdefiniowana prędkość obrotowa pompy) np. w przypadku gdy nastąpi wyłączenie komunikacji za pomocą magistrali lub wartości czujników *Obrotowy graficzny wyświetlacz kolorowy (2 cale) z obsługą poprzez moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku *Zarządzanie pracą pomp podwójnych zintegrowane (pompy podwójne są okablowane), przy stosowaniu 2 pomp pojedynczych jako jednostki pompy podwójnej, połączenie przez Wilo Net *Rozpoznanie przerwania przewodu w przypadku sygnału analogowego (w połączeniu z 2 ... 10V lub 4 ... 20mA) *Dostępne w wersji standardowej otwory do odprowadzania kondensatu w korpusie silnika (zamknięte w momencie dostawy) *Zawór odpowietrzający na latarni Zakres dostawy: *Pompa *Instrukcja montażu i obsługi oraz deklaracja zgodności Wyposażenie dodatkowe należy zamawiać oddzielnie: 3 konsole z materiałem do mocowania do ustawienia na fundamencie *Kołnierze zaślepiające do korpusu pompy podwójnej *Do podłączenia do automatyki budynku: **Moduł CIF PLR **Moduł CIF LON **CIF-Modul BACnet MS/TP **Moduł CIF Modbus RTU **CIF-Modul CANopen **Moduł CIF Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP) **Przyłącze M12 RJ45 CIF Ethernet *Czujnik różnicy ciśnień 2 ... 10 V *Czujnik różnicy ciśnień 4 ... 20 mA
EF023103
Z owalnymi przeciwkołnierzami
no
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
°
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
DN2
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
HD
Wymiary
mm
K1
Średnica podziałowa
mm
K2
Średnica podziałowa
mm
L1
Długość przyłącza
mm
L2
Długość przyłącza
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Wymiary
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
Z1
Długość robocza
mm
Z2
Długość robocza
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
300 mm
DA1
Dimensions
0.000 mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
S1
Dimensions
S2
Dimensions
20 mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
10.000 mm
LC
0.000 mm
LC2
15.0
LD1
mm
Preview - Generation
Quotation
3D
Wymiar
2D