Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 49
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bomba dupla Inline de alta eficiência com motor IE5 e adaptação eletrónica da capacidade, construção como bomba de rotor seco. Versão como bomba centrífuga de baixa pressão monocelular com ligação de flange e empanque mecânico.
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Bomba Inline de alta eficiência com motor EC da classe da eficiência energética IE5 conforme a norma IEC 60034-30-2, índice de eficiência hidráulica mínima MEI ≥ 0,7 e adaptação da capacidade eletrónica em modo de construção de rotor seco. A bomba foi concebida como bomba centrífuga de baixa pressão monocelular com ligação de flange e empanque mecânico. A Stratos GIGA2.0-D foi concebida, em primeiro lugar, para o transporte de água de aquecimento (segundo VDI 2035), água fria e misturas de água/glicol sem substâncias abrasivas em sistemas de aquecimento, ar condicionado e refrigeração. Construção: *Bomba centrífuga de baixa pressão monocelular com veio inteiro em bloco *Corpo em espiral em construção Inline (bocais de aspiração e pressão com flanges iguais numa fila) *Flanges PN 16 – de acordo com a norma EN 1092-2 *Conexões de medição da pressão (R 1/8) para sensor da pressão diferencial montado (versão ...-R1 sem sensor de pressão diferencial) *Corpo da bomba e flange do motor de série com revestimento catódico electro-submersível *Empanque mecânico para transporte de água até Tmax. = +140 °C. Até T ≤ +40 °C, pode ser misturado glicol com uma percentagem de 20 % a 40 %. Em misturas de água/glicol com percentagens de glicol > 40 % até um máx. de 50 % de quantidade do volume e uma temperatura dos líquidos de > +40 °C até no máx. +120 °C ou outros fluidos diferentes da água, é necessário providenciar um empanque mecânico alternativo. Na utilização de misturas de água e glicol, recomenda-se geralmente a utilização de uma versão S1 com empanque mecânico correspondente. *Tensões de ligação: **3~440 V ±10% 50/60 Hz; 3~400 V ±10% 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz **Variante M-: 1~220 V ... 240 V (±10%), 50/60 Hz *Cumprimento da compatibilidade eletromagnética sem medidas adicionais **Emissão de interferências para ambiente residencial conforme EN 61800-3:2018 **Resistência à interferência para ambiente industrial conforme EN 61800-3:2018 Modos de controlo: *Adaptação da capacidade permanente, automática à necessidade do sistema sem valor nominal Wilo-Dynamic Adapt plus (regulação de fábrica). *Temperatura constante (T-const.) *Temperatura diferencial constante (dT-const.) *Otimização de caudal adaptada às necessidades da bomba de alimentação através de conexão e comunicação a várias bombas secundárias (Multi-Flow Adaptation). *Caudal constante (Q-const.) *Pressão diferencial variável (dp-v) com a opção de entrada de ponto de funcionamento nominal Q e H *Pressão diferencial constante (dp-c) *Regulação da pressão diferencial dp-c num ponto afastado na rede de tubos (regulação do circuito de referência) *Velocidade constante (n-const.) *Regulador PID definido pelo utilizador Funções: *Seleção do campo de aplicação através do assistente de regulação *Registo da quantidade de calor *Registo da quantidade de frio *Limitação regulável do caudal através da função Q-Limit (Qmin. e Qmax.) *Modos de funcionamento da bomba dupla: Funcionamento principal/de reserva, Funcionamento paralelo com rendimento otimizado para dp-c e dp-v *Desconexão automática da bomba no caso de deteção de fluxo zero (No-Flow Stop) *Comutação entre o modo de aquecimento e de arrefecimento (automática, externa ou manual) *Guardar e restaurar os ajustes de bomba configurados (3 pontos de restauro) *Indicação do ponto de funcionamento atual no campo de referência total hidráulico *Correção dos fluidos viscosos através do ajuste da viscosidade e densidade *Exibição de mensagens de erro/avisos de avaria com texto explicativo incluindo sugestões de solução *Proteção total do motor integrada Visualização em «Home-Screen» do display gráfico: *Modo de controlo ajustado no momento *Valor nominal atual *Caudal atual (apenas com sensor da pressão diferencial ligado) *Temperatura atual dos líquidos (apenas com sensor de temperatura ligado) *Consumo de potência atual *Consumo de elétrico acumulado Versão: *4 entradas analógicas configuráveis: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA e PT1000 convencional (apenas em duas entradas analógicas); fornecimento de tensão com +24 V DC *2 entradas digitais configuráveis (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, aquecimento/arrefecimento, comando manual de sobreposição (gestão técnica centralizada desligada), bloqueio de utilização (bloqueio de teclado e proteção contra a configuração por comando à distância)) *2 relés de aviso configuráveis para mensagens de funcionamento e aviso de avaria *Ranhura para módulos CIF da Wilo com interfaces para a gestão técnica centralizada (acessórios opcionais: módulos CIF Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN) *Wilo Net enquanto bus de sistema da Wilo para comunicação de produtos Wilo entre si, p. ex. Multi-Flow Adaptation; funcionamento de bombas duplas e Wilo-Smart Gateway *Funcionamento de emergência automático em situações particulares (velocidade da bomba definível) p. ex. em caso de falha de comunicação de bus ou de valores do sensor *Display gráfico a coresrotativo (4,3 polegadas) com acionamento através de um nível de operação com um botão *Interface Bluetooth através do módulo Wilo-Smart Connect BT *Leitura e ajuste dos dados de funcionamento assim como p. ex., criação de um protocolo de arranque através de interface Bluetooth através da aplicação Wilo-Assistant *Gestão de bombas duplas integrada (as bombas duplas estão devidamente ligadas), na utilização de 2 bombas simples como unidade de bombas duplas, ligação através da Wilo Net *Deteção de rutura de cabo com sinal analógico (em ligação com 2 – 10 V ou 4 – 20 mA) *Carimbo de data para erros/avisos e histórico de dados de funcionamento *Registo permanente de dados de funcionamento *Orifícios de saída de condensados de série no corpo do motor (fornecidos fechados) *Válvula de ventilação na lanterna Equipamento fornecido: *Bomba *Módulo Wilo-Smart Connect BT *Prensa-fios com aplicações de vedações *Manual de montagem (versão resumida) e declaração de conformidade Acessórios (devem ser encomendados separadamente): 3 consolas com material de fixação para a construção de fundações *Flange cego para caixa de bomba dupla *Auxiliar de montagem para empanque mecânico (incl. cavilhas de montagem) *Para a ligação à gestão técnica centralizada: **Módulo CIF PLR **Módulo CIF LON **Módulo CIF BACnet MS/TP **Módulo CIF Modbus RTU **Módulo CIF CANopen **Módulo CIF Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP) **Ligação CIF Ethernet M12 RJ45 *Sensor da pressão diferencial 2 ... 10 V *Sensor da pressão diferencial 4 ... 20 mA *Sonda de temperatura PT1000 AA *Mangas de sensores para a instalação de sondas de temperatura na tubagem
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
Material da carcaça da bomba
Ferro fundido
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Fluxo de descarga máxima
m³/h
EF000992
Altura estática máxima
m
EF020449
Máx. pressão de operação
16.0 bar
EF023090
Bomba dupla
true
EF003701
Ligação elétrica
0
EF000536
Comprimento do cabo
0 mm
EF003977
Tensão nominal
400 V
EF000351
Número de fases
3
EF005455
Frequência
50. 60 Hz
EF000001
Corrente nominal
A
EF012424
Potência do motor (P1)
kW
EF012425
Potência do motor (P2)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
F
EF001642
Velocidade de rotação
1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
0
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Rádio padrão Bluetooth
no
EF007179
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016383
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contato livre de potencial
0
EF007314
Com interface de comunicação RS-485
0
EF007312
Com interface de comunicação RS-232
0
EF007521
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
EF003055
Protocolo de suporte para KNX
0
EF003052
Protocolo de suporte para PROFIBUS
0
EF007525
Protocolo de suporte para PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Conexão 2
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
EF025504
Diâmetro da conexão no lado da entrega
mm
EF026233
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Forma da flange
Flange
EF004265
Comprimento incorporado
mm
EF005474
Grau de proteção (IP)
IP55
EF020038
Self-priming
EF004663
Antideflagrante
0
EF014908
Standard motor
Motor EC
EF014979
Classe da eficiência energética do motor
IE5
MECHANICAL_SEAL
Empanque mecânico
AQ1EGG
EF023103
With oval counterflanges
no
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
A4
Angle electrical cabinet 2
0
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
D1
Diâmetro externo da flange
mm
D2
Diâmetro externo da flange
mm
D21
Diâmetro do furo do parafuso
19 mm
D22
Diâmetro do furo do parafuso
19 mm
D41
Diâmetro do lábio de vedação
mm
D42
Diâmetro do lábio de vedação
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Diâmetro interno nominal
mm
DN2
Diâmetro interno nominal
mm
DO1
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
DO2
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
F1
Espessura do lábio de vedação
3 mm
F2
Espessura do lábio de vedação
3 mm
H5
Centre-to-centre (double) pump
mm
HD
Dimensões
mm
K1
Círculo de inclinação
mm
K2
Círculo de inclinação
mm
L1
Dimensões
mm
L2
Dimensões
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Dimensões
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
mm
LE9
Length to top side electrical cabinet 2
mm
LE10
Width electrical cabinet 2
mm
N1
Número de orifícios dos parafusos
N2
Número de orifícios dos parafusos
Z1
Duração do trabalho
mm
Z2
Duração do trabalho
mm
BMAX
Dimensões
mm
DIAMD1
Dimensões
mm
H1
Dimensões
mm
X
Dimensões
300 mm
DA1
Dimensões
0.000 mm
C
Dimensões
mm
D3
Dimensões
mm
S1
Dimensões
mm
S2
Dimensões
mm
Y1
Dimensões
mm
Y2
Dimensões
mm
FD
Dimensões
L5
Dimensões
mm
LA
Dimensões
0.000 mm
LC
0
LC2
0
LD1
mm
HB1
Dimensões
mm
HB2
Dimensões
mm
FEETPOSITION
Position of feet on pumphousing
0
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimensão
2D