Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 49
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Pompa podwójna Inline o najwyższej sprawności z silnikiem IE5, elektronicznie regulowana, o konstrukcji dławnicowej. Jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzowym i uszczelnieniem mechanicznym.
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Pompa Inline o najwyższej sprawności z silnikiem EC z klasą sprawności energetycznej IE5 zgodnie z IEC 60034-30-2, hydraulicznym wskaźnikiem minimalnej energochłonności MEI ≥ 0,7, elektronicznym dopasowaniu wydajności, o konstrukcji pompy dławnicowej. Pompa jest wykonana jako jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzowym i uszczelnieniem mechanicznym. Pompa Stratos GIGA2.0-D jest przede wszystkim przeznaczona do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin woda-glikol niezawierających substancji abrazyjnych w układach grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodzenia. Budowa: *Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z niedzielonym wałem o konstrukcji blokowej *Korpus spiralny o konstrukcji Inline (przyłącze ssawne i ciśnieniowe z takimi samymi kołnierzami w jednej linii) *Kołnierze PN 16 - zgodnie z EN 1092-2 *Przyłącza pomiarowe ciśnienia (R 1/8) do zamontowanego czujnika różnicy ciśnień (wersja ...-R1 bez czujnika różnicy ciśnień) *Korpus pompy i kołnierz silnika standardowo z powłoką kataforetyczną *Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda-glikol z zawartością glikolu > 40 % maks. do 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C maks. do +120 °C lub przetłaczanych mediów innych niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne. W przypadku użycia mieszaniny wody i glikolu zaleca się zasadniczo zastosowanie wariantu S1 z odpowiednim uszczelnieniem mechanicznym. *Napięcie zasilania: **3~440 V ±10 % 50/60 Hz; 3~400 V ±10 % 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz **Wariant M-: 1~220 V ... 240 V (±10 %), 50/60 Hz *Spełnianie wymogów kompatybilności elektromagnetycznej bez dodatkowych działań **Generowanie zakłóceń do środowiska mieszkalnego zgodnie z normą EN 61800-3:2018 **Odporność na zakłócenia dla środowiska przemysłowego zgodnie z normą EN 61800-3:2018 Rodzaje regulacji: *Stałe, automatyczne dostosowanie mocy do wymagań instalacji bez wprowadzania wartości zadanych Wilo-Dynamic Adapt plus (ustawienie fabryczne). *Stała temperatura (T-const.) *Stała temperatura różnicowa (dT-const.) *Dostosowana do zapotrzebowania optymalizacja przepływu obrotowego pompy zasilającej poprzez połączenie i komunikację z kilkoma pompami wtórnymi (Multi-Flow Adaptation). *Stały przepływ (Q-const.) *Zmienna różnica ciśnień (dp-v) z opcją nominalnego wprowadzania punktu pracy Q i H *Stała różnica ciśnień (dp-c) *Regulacja różnicy ciśnień dp-c w punkcie oddalonym w rurociągu (regulacja punktu błędnego) *Stała prędkość obrotowa (n-const.) *Zdefiniowana przez użytkownika regulacja PID Funkcje: *Wybór obszaru zastosowania przez asystenta konfiguracji *Rejestracja ilości ciepła *Rejestracja ilości zimna *Nastawne ograniczenie przepływu przez funkcję Q-Limit (Qmin. i Qmax.) *Tryby pracy pompy podwójnej: Praca główna / z rezerwą, praca z dołączaniem z optymalizacją sprawności dla dp-c i dp-v *Automatyczne wyłączanie w przypadku rozpoznania w pompie przepływu zerowego (No-Flow Stop) *Przełączanie pomiędzy trybem grzania i chłodzenia (automatycznie, zewnętrzne i manualnie) *Zapisywanie i przywracania skonfigurowanych ustawień pompy (3 punkty przywrócenia ustawień) *Wyświetlanie aktualnego punktu pracy w hydraulicznej rodzinie charakterystyk *Korekta lepkości przetłaczanych mediów poprzez regulację lepkości i gęstości *Sygnalizacja awarii / ostrzeżenia w formie tekstu wraz z pomocą *Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika Wskazanie w „Home-Screen” wyświetlacza graficznego: *Aktualnie ustawiony tryb regulacji *Aktualna wartość zadana *Aktualny przepływ obrotowy (tylko przy podłączonym czujniku różnicy ciśnień) *Aktualna temperatura przetłaczanej cieczy (tylko przy podłączonym czujniku temperatury) *Aktualny pobór mocy *Skumulowane zużycie energii elektrycznej Wersja: *4 konfigurowane wejścia analogowe: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA i dostępne w handlu PT1000 (tylko na dwóch wyjściach analogowych); zasilanie elektryczne +24 V DC *2konfigurowalne wejścia cyfrowe (Ext. Off, Ext. Min, Ext. Max, ogrzewanie / chłodzenie, możliwość ręcznego przesterowania (automatyka budynku sparowana), blokada obsługi (blokada klawiszy i ochrona konfiguracji pilotów)) *2konfigurowane przekaźniki do sygnalizacji komunikatów pracy i sygnalizacji awarii *Gniazdo modułów CIF Wilo z interfejsami do automatyki budynku (opcjonalne wyposażenie dodatkowe: moduły CIF Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN) *Wilo Net jako system magistrali Wilo do komunikacji produktów Wilo między sobą np. Multi-Flow Adaptation; pompa podwójna i Wilo-Smart Gateway *Automatyczny tryb awaryjny w sytuacjach wyjątkowych (zdefiniowana prędkość obrotowa pompy) np. w przypadku gdy nastąpi wyłączenie komunikacji za pomocą magistrali lub wartości czujników *Obrotowy Graficzny wyświetlacz kolorowy (4,3 cala) z obsługą poprzez moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku *Interfejs Bluetooth poprzez moduł BT Wilo-Smart Connect *Odczytywanie i ustawianie danych eksploatacyjnych oraz np. sporządzanie protokołu z uruchomienia za pośrednictwem interfejsu Bluetooth przy użyciu aplikacji Wilo-Assistant *Zarządzanie pracą pomp podwójnych zintegrowane (pompy podwójne są okablowane), przy stosowaniu 2 pomp pojedynczych jako jednostki pompy podwójnej, połączenie przez Wilo Net *Możliwość rozpoznania przerwania przewoduw przypadku sygnału analogowego (w połączeniu z 2 – 10 V lub 4 – 20 mA) *Zapis czasu dla błędów / ostrzeżeń i historycznych danych eksploatacyjnych *Stała rejestracja danych eksploatacyjnych *Dostępne w wersji standardowej otwory do odprowadzania kondensatu w korpusie silnika (zamknięte w momencie dostawy) *Zawór odpowietrzający na latarni Zakres dostawy: *Pompa *Moduł BT Wilo-Smart Connect *Dławiki przewodu z wkładami uszczelniającymi *Instrukcja montażu (wersja skrócona) i deklaracja zgodności Wyposażenie dodatkowe należy zamawiać oddzielnie: 3 konsole z materiałem do mocowania do ustawienia na fundamencie *Kołnierze zaślepiające do korpusu pompy podwójnej *Przyrząd montażowy do uszczelnienia mechanicznego (ze sworzniami montażowymi) *Do podłączenia do automatyki budynku: **Moduł CIF PLR **Moduł CIF LON **CIF-Modul BACnet MS/TP **Moduł CIF Modbus RTU **CIF-Modul CANopen **Moduł CIF Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP) **Przyłącze M12 RJ45 CIF Ethernet *Czujnik różnicy ciśnień 2 ... 10 V *Czujnik różnicy ciśnień 4 ... 20 mA *Czujnik temperatury PT1000 AA *Tuleje czujników do montażu czujników temperatury w rurociągu
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
EF011652
Materiał wirnika
EF024149
Materiał wirnika
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
16.0 bar
EF023090
Podwójna pompa
true
EF003701
Podłączenie elektryczne
0
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
400 V
EF000351
Liczba faz
3
EF005455
Częstotliwość
50. 60 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
A
EF012424
Pobór mocy silnika (P1)
kW
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF001642
Prędkość obrotowa
1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
0
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
EF023093
Silnik z przedłużonym wałem
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
no
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
0
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
0
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
EF003055
Obsługa protokołu KNX
0
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
0
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
0.0 °C
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
0 mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Połączenie 2
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Kształt końcówki
Kołnierz
EF004265
Długość wbudowania
mm
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP55
EF020038
Samozasysanie
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
EF014908
Standard motor
Silnik EC
EF014979
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE5
MECHANICAL_SEAL
Uszczelnienie mechaniczne
AQ1EGG
EF023103
Z owalnymi przeciwkołnierzami
no
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
°
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
A4
Angle electrical cabinet 2
0
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
DN2
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
H5
Centre-to-centre (double) pump
mm
HD
Wymiary
mm
K1
Średnica podziałowa
mm
K2
Średnica podziałowa
mm
L1
Długość przyłącza
mm
L2
Długość przyłącza
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Wymiary
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
mm
LE9
Length to top side electrical cabinet 2
mm
LE10
Width electrical cabinet 2
mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
Z1
Długość robocza
mm
Z2
Długość robocza
mm
BMAX
Wymiary
mm
DIAMD1
Wymiary
mm
H1
Wymiary
mm
X
Wymiary
300 mm
DA1
Wymiary
0.000 mm
C
Wymiary
mm
D3
Wymiary
mm
S1
Wymiary
mm
S2
Wymiary
mm
Y1
Wymiary
mm
Y2
Wymiary
mm
FD
Wymiary
L5
Wymiary
mm
LA
Wymiary
0.000 mm
LC
0
LC2
0
LD1
mm
HB1
Wymiary
mm
HB2
Wymiary
mm
FEETPOSITION
Position of feet on pumphousing
0
Preview - Generation
Quotation
3D
Wymiar
2D