Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 47
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Pompe en ligne à haut rendement avec moteur IE5 et adaptation électronique des performances hydrauliques, conception de pompe à moteur ventilé. Exécution en tant que pompe monocellulaire basse pression avec raccord à bride et garniture mécanique.
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Pompe en ligne à haut rendement avec moteur à aimant permanent, classe de rendement IE5, conforme avec CEI 60050-411/A1 2007 et CEI 60034-30-2, et adaptation électronique des performances hydrauliques dans la construction de pompes à moteur ventilé. La pompe est conçue comme une pompe centrifuge monocellulaire basse pression avec raccord à bride et garniture mécanique. Stratos GIGA est principalement conçue pour le pompage de l'eau de chauffage (selon VDI 2035), de l'eau froide et de mélanges eau-glycol sans substances abrasives dans les systèmes de chauffage, de climatisation et de refroidissement. Conception : *Pompe monocellulaire basse pression avec arbre monobloc, construction monobloc *Volute de conception en ligne (bride d'aspiration et bride de refoulement avec les mêmes types de brides dans une ligne) *Bride PN 16 - percée selon EN 1092-2 *Raccords de mesure de pression (R 1/8) pour capteur de pression différentielle monté (version ...-R1 sans capteur de pression différentielle) *Corps de pompe et bride du moteur de série avec revêtement par cataphorèse *Garniture mécanique pour le pompage de l'eau jusqu'à Tmax. = +140 °C. Jusqu'à T ≤ +40 °C, un mélange de glycol de 20 à 40 % vol. est autorisé. Pour des mélanges eau/glycol de teneurs en glycol > 40 % jusqu'à max. 50 % vol. et une température du fluide > +40° C jusqu'à max. +120° C ou des fluides autres que l'eau, une garniture mécanique alternative est à prévoir. *Tensions d'alimentation : 3~480 V ±10 % 50/60 Hz ; 3~440 V ±10 % 50/60 Hz ; 3~400 V ±10 % 50/60 Hz ; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz Accessoires : *Consoles pour fixation au socle *Kits de capteurs de pression différentielle 0–10 V pour les pompes de version ...–R1 *Clé IR *Module IF PLR *Module IF LON *Module IF Modbus *Module IF BACnet *Module IF CAN Équipement de série : *Élément de pilotage à bouton vert pour : **Pompe marche/arrêt **Sélection du type de régulation : Δp-c (pression différentielle constante), Δp-v (pression différentielle variable), régulateur PID, n-constant (mode régulation de vitesse) **Réglage de la valeur de consigne et de la vitesse de rotation **Configuration des paramètres de fonctionnement **Acquittement des défauts *Écran de pompe pour l'affichage de : **Mode de régulation **Valeur de consigne (pression différentielle ou vitesse de rotation par exemple) **Messages d'erreur et d'avertissement **Valeurs réelles (puissance absorbée, valeur réelle du capteur par exemple) **Données d'exploitation (heures de service, consommation d'énergie par exemple) **Données d'état (état du relais SSM et SBM par exemple) **Données de l'appareil (nom de la pompe par exemple) **Mode de fonctionnement (uniquement en fonctionnement pompe double : mode de fonctionnement normal/secours, marche parallèle) **Statut de la correction de valeur de pression Fonctions supplémentaires : *Interfaces analogiques 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, pilotage pompes doubles intégré, deux relais de signalisation configurables pour les rapports de défauts et de marche, comportement en cas d'erreur configurable pour le chauffage et la climatisation, verrouillage d'accès au niveau de la pompe, protection intégrale moteur intégrée (CTP) avec déclencheur électronique, perçages d'évacuation des condensats de série dans le carter du moteur (obturés lors de la livraison), interface infrarouge pour la communication sans fil avec appareil de commande et de service moniteur IR Wilo et clé IR Wilo, emplacement pour modules IF Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON pour la connexion à la gestion technique centralisée.
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
matériau corps de pompe
EF023143
classe de qualité corps de pompe
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
volume refoulé max.
m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
m
EF020449
pression de travail max.
16.0 bar
EF023090
pompe double
false
EF003701
raccordement électrique
0
EF000536
longueur du câble
0 mm
EF003977
tension assignée
400 V
EF000351
nombre de phases
3
EF005455
fréquence
50. 60 Hz
EF000001
courant nominal
A
EF012424
puissance électrique du moteur (P1)
kW
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF001642
régime
1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
0
EF020120
type de réglage de vitesse
0
EF023093
moteur avec arbre rallongé
0
EF015266
Communication
Prepared
EF007178
Bluetooth standardi
non
EF007179
standard radio WLAN 802.11
non
EF016383
standard radio WLAN 802.11
non
EF016385
Radio standard 5G
non
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contact de commutation hors tension
0
EF007314
avec interface de communication RS-485
non
EF007312
avec interface de communication RS-232
non
EF007521
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
EF003055
supporte le protocole KNX
non
EF003052
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
EF007525
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
non
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
non
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
non
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
non
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
non
EF023182
température moyenne (permanente)
-20.0 °C
EF002386
température ambiante
0.0 °C
EF025116
raccord côté d’alimentation
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
0 mm
EF026143
pression nominale de bride
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
type raccordement 2
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forme de la plage
Bride
EF004265
longueur d’encastrement
mm
EF005474
indice de protection (IP)
IP55
EF020038
amorçage automatique
non
EF004663
antidéflagration
0
EF014908
Standard motor
Moteur EC
EF014979
Classe d’efficacité du moteur
IE5
MECHANICAL_SEAL
Garniture mécanique
AQ1EGG
EF023103
avec contre-brides ovales
non
A1
Angle par rapport à la première sonde
°
A2
Angle par rapport à la première sonde
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
D1
diamètre externe de la bride
mm
D2
diamètre externe de la bride
mm
D21
diamètre du trou de boulon
mm
D22
diamètre du trou de boulon
mm
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
diamètre intérieur nominal
mm
DN2
diamètre intérieur nominal
mm
DO1
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
HD
Dimensions
mm
K1
compas à pointe sèche
mm
K2
compas à pointe sèche
mm
L1
longueur raccord
mm
L2
longueur raccord
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Dimensions
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
mm
N1
nombre de trous de vis
N2
nombre de trous de vis
Z1
durée de travail
mm
Z2
durée de travail
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
S1
Dimensions
S2
Dimensions
mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
0.000 mm
LC
0.000 mm
LC2
0
LD1
0.000 mm
Aperçus & Génération 3D
Offre
3D
Infos techniques
2D