Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Glandless circulator with threaded connection or flange connection, EC motor with automatic power adjustment.
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Высокоэффективный насос Wilo-Yonos MAXO-Z plus с электронным регулированием, Циркуляционный насос с мокрым ротором, синхронный электродвигатель по технологии ECM и встроенная система регулирования мощности для плавного регулирования перепада давления. Возможность применения для всех циркуляционных установок питьевой воды в промышленности и оборудовании для зданий и сооружений. Серийное оснащение: *Предварительный выбор способа регулирования для оптимального распределения нагрузки: Δp-c (постоянный перепад давления), Δp-v (переменный перепад давления); *3 ступени частоты вращения (n = постоянная) *Светодиодный индикатор для установки значения напора насоса и индикации сообщений об ошибке *Электроподсоединение с помощью штекера Wilo *Световой индикатор неисправности и контакт для обобщенной сигнализации неисправности *Теплоизоляционный кожух Исполнения фланцев для насосов с фланцевым соединением: *Стандартное исполнение для насосов DN 32 - DN 65: комбинированный фланец PN 6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) для ответных фланцев PN 6 и PN 10
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0.0
EF023038
Материал корпуса насоса
Бронза, CC499K
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
CuSn5Zn5Pb2-C
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
PPS-GF40
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
Plastic (PPS - 40% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Макс. производительность
m³/h
EF000992
Макс. напор
m
EF020449
Макс. рабочее давление
10.0 bar
EF023090
Double pump
false
EF003701
Электрич. подключение
2 x M20x1.5
EF000536
Длина кабеля
0 mm
EF003977
Номин. напряжение
230 V
EF000351
Количество фаз
1
EF005455
Частота
50. 60 Hz
EF000001
Номин. ток
0.00 A
EF012424
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
0
EF023092
Класс изоляции по IEC
F
EF023089
Цикл насоса
0
EF001642
Частота вращения
0 1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
Частотный преобразователь
EF020120
Тип управления скоростью
0.0
EF015266
Communication
0.0
EF007178
Радиостандарт Bluetooth
нет
EF007179
Радиостандарт WLAN 802.11
нет
EF016383
Радиостандарт WLAN 802.11
нет
EF016385
Radio standard 5G
нет
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
Нет
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
Нет
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Нет
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Нет
EF016390
Interface pulse counter
Нет
EF003626
Контакт беспотенциального выключателя
нет
EF007314
С коммуникационным интерфейсом RS-485
Нет
EF007312
С коммуникационным интерфейсом RS-232
Нет
EF007521
Поддержка протокола EtherNet/IP
Нет
EF003055
Поддержка протокола KNX
Нет
EF003052
Поддержка протокола PROFIBUS
Нет
EF007525
Поддержка протокола PROFINET IO
Нет
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
Нет
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
Нет
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
Нет
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
нет
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
нет
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
нет
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
Нет
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
0.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
EF026143
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Присоединение 2
EF025118
Diameter of connection on delivery side
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Форма фланца
Screwed connection outer thread
EF004265
Длина установочная (встраив.)
0 mm
EF005474
Степень защиты (IP)
IPX4D
EF000167
Вес
kg
A1
Угол к первой скважине
0 °
A2
Угол к первой скважине
0 °
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
0 mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
0 mm
D1
Наружный диаметр фланца
0
D2
Наружный диаметр фланца
0
D3
Размеры
24 mm
D21
Диаметр скважины
0 mm
D22
Диаметр скважины
0 mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
0 mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
0 mm
DL11
Размеры
0 mm
DL12
Размеры
0 mm
DL21
Размеры
0 mm
DL22
Размеры
0 mm
DN1
Номинальный внутренний диаметр
mm
DN2
Номинальный внутренний диаметр
mm
DO1
Наружный диаметр соединения трубы
mm
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
0.0 mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
0.0 mm
K1
Диаметр шага
0
K2
Диаметр шага
0
KL11
Размеры фланцев насоса
0 mm
KL12
Размеры фланцев насоса
0 mm
KL21
Размеры фланцев насоса
0 mm
KL22
Размеры фланцев насоса
0 mm
N1
Количество отверстий под болты
0
N2
Количество отверстий под болты
0
DG1
Connecting measure pump house
mm
DG2
Connecting measure pump house
mm
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
0 mm
LH2
Centre-to-centre holes
0 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
H
Высота насоса
mm
H1
Высота насоса
0 mm
DM
Diameter motor
mm
H0
Размеры
mm
H01
Размеры
56 mm
H02
Размеры
0 mm
L10
Размеры
mm
L11
Размеры
0 mm
A02
Размеры
mm
H2
Размеры
mm
H3
Размеры
mm
H4
Размеры
17 mm
HD
Размеры
mm
L1
Размеры
90 mm
L2
Размеры
90 mm
L4
Размеры
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Размеры
mm
LE6
Length electrical cabinet left
mm
LE7
Length electrical cabinet right
mm
Z1
Рабочая длина
71 mm
Z2
Рабочая длина
71 mm
L0
Монтажная длина
180 mm
LE8
Размеры
mm
LE9
Размеры
mm
L7
Размеры
mm
B5
Размеры
mm
B6
Размеры
mm
B8
Размеры
mm
B9
Размеры
mm
L6
Размеры
mm
EF014519
With insulation shell
yes
Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D