Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Glandless circulator with threaded connection or flange connection, EC motor with automatic power adjustment.
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Bomba de alta eficiência Wilo-Yonos MAXO-Z plus controlada electronicamente, Bomba de circulação de rotor húmido, motor síncrono conforme a tecnologia ECM e controlo da potência integrado para a regulação contínua da pressão diferencial. Aplicável a todos os sistemas de circulação de água potável na indústria e na tecnologia de edifícios. De série com: *Modos de controlo pré-seleccionáveis para uma óptima adaptação da carga: Δp-c (pressão diferencial constante), Δp-v (pressão diferencial variável) *3 velocidades (n = constante) *Indicador LED para regulação do valor nominal e indicação das mensagens de erro *Ligação eléctrica com a ficha Wilo *Luz de indicação de avaria e contacto para sinal coletivo de avaria *Isolamento térmico No caso de bombas flangeadas - versões de flange: *Versão padrão para bombas DN 32 a DN 65: Flange combinado PN 6/10 (flange PN 16 conforme a norma EN 1092-2) para contraflange PN 6 e PN 10
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0.0
EF023038
Material da carcaça da bomba
Bronze, CC499K
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
CuSn5Zn5Pb2-C
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
PPS-GF40
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
Plastic (PPS - 40% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Fluxo de descarga máxima
m³/h
EF000992
Altura estática máxima
m
EF020449
Máx. pressão de operação
10.0 bar
EF023090
Bomba dupla
false
EF003701
Ligação elétrica
2 x M20x1.5
EF000536
Comprimento do cabo
0 mm
EF003977
Tensão nominal
230 V
EF000351
Número de fases
1
EF005455
Frequência
50. 60 Hz
EF000001
Corrente nominal
0.00 A
EF012424
Potência do motor (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
0
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
F
EF023089
Circuito da bomba
0
EF001642
Velocidade de rotação
0 1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
Conversor de frequência
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
0.0
EF015266
Communication
0.0
EF007178
Rádio padrão Bluetooth
não
EF007179
Rádio padrão WLAN 802.11
não
EF016383
Rádio padrão WLAN 802.11
não
EF016385
Radio standard 5G
não
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
não
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
não
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
não
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
não
EF016390
Interface pulse counter
não
EF003626
Contato livre de potencial
não
EF007314
Com interface de comunicação RS-485
não
EF007312
Com interface de comunicação RS-232
não
EF007521
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
não
EF003055
Protocolo de suporte para KNX
não
EF003052
Protocolo de suporte para PROFIBUS
não
EF007525
Protocolo de suporte para PROFINET IO
não
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
não
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
não
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
não
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
não
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
não
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
não
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
não
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
0.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
EF026143
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Conexão 2
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
EF025504
Diâmetro da conexão no lado da entrega
mm
EF026233
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Forma da flange
Screwed connection outer thread
EF004265
Comprimento incorporado
0 mm
EF005474
Grau de proteção (IP)
IPX4D
EF000167
Peso
kg
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 °
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 °
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
0 mm
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
0 mm
D1
Diâmetro externo da flange
0
D2
Diâmetro externo da flange
0
D3
Dimensões
24 mm
D21
Diâmetro do furo do parafuso
0 mm
D22
Diâmetro do furo do parafuso
0 mm
D41
Diâmetro do lábio de vedação
0 mm
D42
Diâmetro do lábio de vedação
0 mm
DL11
Dimensões
0 mm
DL12
Dimensões
0 mm
DL21
Dimensões
0 mm
DL22
Dimensões
0 mm
DN1
Diâmetro interno nominal
mm
DN2
Diâmetro interno nominal
mm
DO1
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
DO2
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
F1
Espessura do lábio de vedação
0.0 mm
F2
Espessura do lábio de vedação
0.0 mm
K1
Círculo de inclinação
0
K2
Círculo de inclinação
0
KL11
Dimensões da flange da bomba
0 mm
KL12
Dimensões da flange da bomba
0 mm
KL21
Dimensões da flange da bomba
0 mm
KL22
Dimensões da flange da bomba
0 mm
N1
Número de orifícios dos parafusos
0
N2
Número de orifícios dos parafusos
0
DG1
Dimensões da conexão do corpo da bomba
mm
DG2
Dimensões da conexão do corpo da bomba
mm
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
0 mm
LH2
Centre-to-centre holes
0 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
H
Altura da bomba
mm
H1
Altura da bomba
0 mm
DM
Diameter motor
mm
H0
Dimensões
mm
H01
Dimensões
56 mm
H02
Dimensões
0 mm
L10
Dimensões
mm
L11
Dimensões
0 mm
A02
Dimensões
mm
H2
Dimensões
mm
H3
Dimensões
mm
H4
Dimensões
17 mm
HD
Dimensões
mm
L1
Dimensões
90 mm
L2
Dimensões
90 mm
L4
Dimensões
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Dimensões
mm
LE6
Length electrical cabinet left
mm
LE7
Length electrical cabinet right
mm
Z1
Duração do trabalho
71 mm
Z2
Duração do trabalho
71 mm
L0
Comprimento de construção
180 mm
LE8
Dimensões
mm
LE9
Dimensões
mm
L7
Dimensões
mm
B5
Dimensões
mm
B6
Dimensões
mm
B8
Dimensões
mm
B9
Dimensões
mm
L6
Dimensões
mm
EF014519
Com invólucro isolante
yes
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimensão
2D