Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Glandless circulator with threaded connection or flange connection, EC motor with automatic power adjustment.
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
Bomba de alta eficiencia Wilo-Yonos MAXO-Z plus con regulación electrónica. Bomba circuladora de rotor húmedo, provista de motor síncrono resistente al bloqueo con tecnología ECM y regulación de potencia integrada para una regulación continua de la presión diferencial. Se puede utilizar para todos los sistemas de recirculación de agua potable en industrias y edificaciones. De serie con: *Modos de regulación preseleccionables para un ajuste óptimo de la carga Δp-c (presión diferencial constante), Δp-v (presión diferencial variable) *3 velocidades (n = constante) *Indicación mediante LED para ajustar el valor de consigna y visualizar las indicaciones de fallo *Conexión eléctrica con el enchufe Wilo *Piloto rojo de indicación de avería y contacto para la indicación general de avería *Coquilla termoaislante En el caso de bombas embridadas y ejecuciones embridadas: *Ejecución estándar para bombas DN 32 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16 según EN 1092-2) para contrabridas PN 6 y PN 10
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominación del producto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0.0
EF023038
Material del cuerpo de la bomba
Bronce, CC499K
EF023143
Calidad del material del cuerpo de la bomba
CuSn5Zn5Pb2-C
EF011652
Material rueda ventilador/bomba
PPS-GF40
EF024149
Material rueda ventilador/bomba
Plastic (PPS - 40% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Flujo volumétrico máximo
m³/h
EF000992
Altura máxima de elevación
m
EF020449
Máx. presión de trabajo
10.0 bar
EF023090
Bomba doble
false
EF003701
Conexión eléctrica
2 x M20x1.5
EF000536
Longitud de cable
0 mm
EF003977
Tensión nominal
230 V
EF000351
Número de fases
1
EF005455
Frecuencia
50. 60 Hz
EF000001
Corriente nominal
0.00 A
EF012424
Potencia de motor absorbida (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
0
EF023092
Clase de aislamiento según IEC
F
EF023089
Circuito de bombeo
0
EF001642
Número de revoluciones
0 1/min
EF020121
Regulación de la velocidad del motor
Convertidor de frecuencia
EF020120
Modo de regulación de la velocidad
0.0
EF015266
Communication
0.0
EF007178
Estándar inalámbrico Bluetooth
no
EF007179
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
no
EF016383
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
no
EF016385
Radio standard 5G
no
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
no
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
no
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
no
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
no
EF016390
Interface pulse counter
no
EF003626
Contacto de conmutación sin potencial
no
EF007314
Con interfaz de comunicación RD 485
no
EF007312
Con interfaz de comunicación RD 232
no
EF007521
Soporta el protocolo Ethernet/IP
no
EF003055
Soporta el protocolo EIB
no
EF003052
Soporta el protocolo PROFIBUS
no
EF007525
Soporta el protocolo PROFINET IO
no
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
no
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
no
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
no
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
no
EF023182
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
0.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
EF026143
Etapa de presión brida
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Conexión 2
EF025118
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
EF025504
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
mm
EF026233
Etapa de presión brida
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Forma de la brida
Screwed connection outer thread
EF004265
Longitud de montaje
0 mm
EF005474
Clase de protección (IP)
IPX4D
EF000167
Peso
kg
A1
Ángulo de la primera perforación
0 °
A2
Ángulo de la primera perforación
0 °
B1
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
0 mm
B2
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
0 mm
D1
Diámetro exterior de la brida
0
D2
Diámetro exterior de la brida
0
D3
Dimensiones
24 mm
D21
Diámetro agujero para perno
0 mm
D22
Diámetro agujero para perno
0 mm
D41
Diámetro del canto de la junta
0 mm
D42
Diámetro del canto de la junta
0 mm
DL11
Dimensiones
0 mm
DL12
Dimensiones
0 mm
DL21
Dimensiones
0 mm
DL22
Dimensiones
0 mm
DN1
Diámetro interior nominal
mm
DN2
Diámetro interior nominal
mm
DO1
Diámetro exterior de la toma
mm
DO2
Diámetro exterior de la toma
mm
F1
Grosor del canto de la junta
0.0 mm
F2
Grosor del canto de la junta
0.0 mm
K1
Círculo graduado
0
K2
Círculo graduado
0
KL11
Dimensiones de bridas de la bomba
0 mm
KL12
Dimensiones de bridas de la bomba
0 mm
KL21
Dimensiones de bridas de la bomba
0 mm
KL22
Dimensiones de bridas de la bomba
0 mm
N1
Número de agujeros para tornillos
0
N2
Número de agujeros para tornillos
0
DG1
Medida de acoplamiento del cuerpo de la bomba
mm
DG2
Medida de acoplamiento del cuerpo de la bomba
mm
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
0 mm
LH2
Centre-to-centre holes
0 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
H
Altura de la bomba
mm
H1
Altura de la bomba
0 mm
DM
Diameter motor
mm
H0
Dimensiones
mm
H01
Dimensiones
56 mm
H02
Dimensiones
0 mm
L10
Dimensiones
mm
L11
Dimensiones
0 mm
A02
Dimensiones
mm
H2
Dimensiones
mm
H3
Dimensiones
mm
H4
Dimensiones
17 mm
HD
Dimensiones
mm
L1
Dimensiones
90 mm
L2
Dimensiones
90 mm
L4
Dimensiones
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Dimensiones
mm
LE6
Length electrical cabinet left
mm
LE7
Length electrical cabinet right
mm
Z1
Longitud de trabajo
71 mm
Z2
Longitud de trabajo
71 mm
L0
Longitud entre roscas
180 mm
LE8
Dimensiones
mm
LE9
Dimensiones
mm
L7
Dimensiones
mm
B5
Dimensiones
mm
B6
Dimensiones
mm
B8
Dimensiones
mm
B9
Dimensiones
mm
L6
Dimensiones
mm
EF014519
With insulation shell
yes
Preview - Generation
Oferta
3D
Dimensión
2D