Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 27
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
In-line zdvojené čerpadlo s vysokou účinností s motorem IE5 a elektronickým nastavením výkonu se suchoběžnou konstrukcí. Provedení jako jednostupňové nízkotlaké odstředivé čerpadlo s přírubovou přípojkou a mechanickou ucpávkou.
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Vysoce účinné čerpadlo Inline s elektronicky komutovaným motorem energetické třídy IE5 podle IEC 60034-30-2, ukazatelem minimální hydraulické účinnosti (MEI) ≥ 0,7 a s elektronickým přizpůsobováním výkonu, se suchoběžnou konstrukcí. Čerpadlo je provedeno jako jednostupňové nízkotlaké odstředivé čerpadlo s přírubovým spojem a mechanickou ucpávkou. Čerpadlo Stratos GIGA2.0-D je přednostně koncipováno k čerpání topné vody (dle VDI 2035), studené vody a směsi vody a glykolu bez abrazivních látek v topných, klimatizačních a chladicích systémech. Konstrukce ...-S1: *Jednostupňové nízkotlaké odstředivé čerpadlo s nedělenou hřídelí v blokové konstrukci *Spirální skříň s inline konstrukcí (sací a výtlačná hrdla se stejnými přírubami v jedné linii) *Příruby PN 16 dle EN 1092-2 *Přípojky na měření tlaku (R 1/8) přimontovaným čidlem diferenčního tlaku (provedení ...-R1 bez čidla diferenčního tlaku) *Těleso čerpadla a příruba motoru sériově s katoforézním povlakem *Mechanická ucpávka S1 se doporučuje pro směsi vody a glykolu s obsahem glykolu do max. objemu 50 % a teplotou média od -20 °C do max. +90 °C ... +110 °C a také pro obsah oleje ve směsi vody a glykolu. *Připojovací napětí: **3~440 V ±10 % 50/60 Hz; 3~400 V ±10 % 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz **Varianta M: 1~220 V ... 240 V (±10%), 50/60 Hz *Splnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu bez dalších opatření **Rušivé elmagnet. záření pro obytné prostředí podle normy EN 61800-3:2018 **Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle normy EN61800-3:2018 Regulační režimy: *Permanentní, automatické přizpůsobení výkonu podle potřeby zařízení bez zadání požadované hodnoty Wilo-Dynamic Adapt plus (nastavení z výroby). *Konstantní teplota (T-const.) *Konstantní teplotní rozdíl (dT-const.) *Optimalizace čerpacího výkonu podávacího čerpadla podle potřeby propojením a komunikací s několika sekundárními čerpadly (Multi-Flow Adaptation). *Konstantní čerpané množství (Q-const.) *Variabilní diferenční tlak (dp-v) s volitelnou možností zadání nominálních provozních bodů Q a H *Konstantní diferenční tlak (dp-c) *Řízení dle diferenčního tlaku dp-c ve vzdáleném bodě v potrubní síti (regulace špatného bodu) *Konstantní otáčky (n-const.) *Uživatelem definovaná regulace PID Funkce: *Výběr oblasti použití v průvodci nastavením *Evidence množství tepla *Evidence množství chladu *Nastavitelné omezení čerpacího výkonu pomocí funkce Q-Limit (Qmin. a Qmax.) *Provozní režimy zdvojených čerpadel: Hlavní/záložní režim, paralelní provoz s optimalizací účinnosti pro dp-c a dp-v *Automatické vypnutí čerpadla při zaznamenání nulového průtoku (No-Flow Stop) *Přepnutí mezi ohřevným a chladicím provozem (automaticky, externě nebo manuálně) *Uložení a obnovení nakonfigurovaného nastavení čerpadel (3 body obnovení) *Zobrazení aktuálního provozního bodu v hydraulickém celkovém pracovním rozsahu *Úprava viskózních čerpaných médií prostřednictvím přizpůsobení viskozity a hustoty *Zobrazení hlášení poruchy/varovného hlášenítiskacími písmeny včetně doporučení k nápravě *Integrovaná plná ochrana motoru Zobrazení v „Home Screen“ na grafickém displeji: *Aktuální nastavený regulační režim *Aktuální požadovaná hodnota *Aktuální čerpané množství (pouze v případě připojení čidla diferenčního tlaku) *Aktuální teplota média (pouze v případě připojení teplotního čidla) *Aktuální příkon *Kumulovaná spotřeba elektrické energie Provedení: *4 konfigurovatelné analogové vstupy: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA a běžně dostupný PT1000 (pouze u dvou analogových vstupů); napájení +24 V DC *2 konfigurovatelné digitální vstupy (Ext. OFF, Ext. Min., Ext. Max, ohřívání/chlazení, manuální přenastavení (objektová automatika odpojena), blokace ovládání (blokace kláves a dálkově ovládaná ochrana konfigurace)) *2 konfigurovatelná hlásicí relé pro provozní hlášení a hlášení poruchy *Místo zapojení pro moduly Wilo CIF s rozhraními pro automatické řízení objektu (volitelné příslušenství: moduly CIF Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN) *Wilo Net jako systémová sběrnice Wilo pro vzájemnou komunikaci výrobků Wilo, např. Multi-Flow Adaptation; provoz zdvojeného čerpadla a Wilo-Smart Gateway *Automatický nouzový provoz při zvláštních stavech (lze definovat počet otáček čerpadla) např. při výpadku bus komunikace nebo při hodnotách čidla *Otočný grafický barevný displej (4,3 palce) s ovládáním přes manuální ovládání jedním knoflíkem *Bluetooth rozhraní přes modul Wilo-Smart Connect BT *Načtení a nastavení provozních údajů a např. vytvoření protokolu o uvedení do provozu přes rozhraní Bluetooth pomocí aplikace Wilo Assistent *Integrované řízení zdvojených čerpadel (zdvojená čerpadla jsou již propojená), při použití 2 samostatných čerpadel jako zdvojeného čerpadla, připojení přes Wilo Net *Detekce přetržení kabelu u analogového signálu (v připojení s 2–10 V nebo 4–20 mA) *Časové razítko pro poruchy/varování a historické provozní údaje *Stálá paměť provozních údajů *Sériové otvory pro odtok kondenzátu ve skříni motoru (při dodání uzavřeny) *Odvzdušňovací ventil lucerny Rozsah dodávky: *Čerpadlo *Modul Wilo-Smart Connect BT *Kabelová průchodka s těsnicími vložkami *Návod k montáži (stručný) a prohlášení o shodě Příslušenství (musí se objednat zvlášť): 3 konzoly s upevňovacím materiálem pro instalaci na základ *Slepé příruby pro tělesa zdvojených čerpadel *Montážní pomůcka pro mechanickou ucpávku (včetně montážního čepu) *K připojení na automatické řízení objektu: **Modul CIF PLR **Modul CIF LON **Modul CIF BACnet MS/TP **Modul CIF Modbus RTU **Modul CIF CANopen **Modul CIF Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP) **Připojení M12 RJ45 CIF Ethernet *Čidlo diferenčního tlaku 2 ... 10 V *Čidlo diferenčního tlaku 4 ... 20 mA *Teplotní senzor PT1000 AA *Objímky senzoru pro instalaci teplotních senzorů do potrubí
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
EF011652
Oběžné kolo
PPS-GF40
EF024149
Oběžné kolo
Plastic (PPS - 40% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Max. discharge flow
m³/h
EF000992
Max. dopravní výška
m
EF020449
Max. operating pressure
16.0 bar
EF023090
Zdvojené čerpadlo
true
EF003701
Elektrické připojení
0
EF000536
Cable length
0 mm
EF003977
Dimenzované napětí
230 V
EF000351
Počet fází
1
EF005455
Kmitočet
50. 60 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
A
EF012424
Příkon motoru (P1)
kW
EF012425
Výkon motoru (P2)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Izolační třída podle IEC
F
EF001642
Jmenovité otáčky
1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
0
EF020120
Druh regulace otáček
0
EF023093
Motor s prodlouženou osou
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Radio standard Bluetooth
no
EF007179
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Potential free switch contact
0
EF007314
With communication interface RS-485
0
EF007312
With communication interface RS-232
0
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
EF003055
Supporting protocol for KNX
0
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
0
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-20.0 °C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
0.0 °C
EF025116
Připojení strany přítoku
EF025117
Průměr, připojení přítoku
EF025503
Průměr, připojení přítoku
0 mm
EF026143
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Připojení 2
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Flange shape
Příruba
EF004265
Konstrukční délka
0 mm
EF005474
Třída krytí (IP)
IP55
EF020038
Samonasávací
0
EF004663
Chráněno proti výbuchu
0
EF014908
Standard motor
EC motor
EF014979
Energetická třída motoru
IE5
MECHANICAL_SEAL
Mechanická ucpávka
Q1Q1X4GG
EF023103
S oválnými protipřírubami
no
A1
Angle to first bolt hole
°
A2
Angle to first bolt hole
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
A4
Angle electrical cabinet 2
0
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
D1
Outer diameter of flange
mm
D2
Outer diameter of flange
mm
D21
Diameter bolt hole
19 mm
D22
Diameter bolt hole
19 mm
D41
Diameter sealing edge
mm
D42
Diameter sealing edge
mm
DM
Diameter motor
130 mm
DN1
Nominal inner diameter
mm
DN2
Nominal inner diameter
mm
DO1
Outer pipe diameter connection
mm
DO2
Outer pipe diameter connection
mm
F1
Thickness sealing edge
3 mm
F2
Thickness sealing edge
3 mm
H5
Centre-to-centre (double) pump
mm
HD
Diameter pump housing
mm
K1
Pitch circle
mm
K2
Pitch circle
mm
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
347 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Distance to centre connection
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
240 mm
LE8
Width electrical cabinet
234 mm
LE9
Length to top side electrical cabinet 2
240 mm
LE10
Width electrical cabinet 2
234 mm
N1
Number of bolt holes
N2
Number of bolt holes
Z1
Working length
mm
Z2
Working length
mm
BMAX
Dimensions
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
0.000 mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
30.000 mm
S1
Dimensions
12.000 mm
S2
Dimensions
20.000 mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
LA
Dimensions
0.000 mm
LC
0
LC2
0
LD1
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
FEETPOSITION
Position of feet on pumphousing
0
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimenze
2D