Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 49
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Высокоэффективный сдвоенный линейный насос с электродвигателем IE5 и электронной регулировкой мощности с сухим ротором. Исполнение в качестве одноступенчатого низконапорного центробежного консольного насоса с фланцевым соединением и торцевым уплотнением.
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Высокоэффективный линейный насос с электронно-коммутируемым двигателем класса энергоэффективности IE5 согласно IEC 60034-30-2, гидравлическим индексом минимальной эффективности MEI ≥ 0,7 и электронной регулировкой мощности в конструкции с сухим ротором. Насос выполнен как одноступенчатый низконапорный центробежный насос с фланцевым соединением и торцевым уплотнением. Устройство Stratos GIGA2.0-D предназначено для перекачивания воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных частиц в системах отопления, кондиционирования и охлаждения. Конструкция ...-R1: *одноступенчатый низконапорный центробежный консольный насос с неразъемным валом блочной конструкции; *Спиральный корпус инлайн-исполнения (всасывающий и напорный патрубок с одинаковыми фланцами в одной линии) *Фланцы PN 16 — согл. EN 1092-2 *Штуцеры для замера давления (R 1/8) для возможного последующего монтажа дифференциального датчика давления (исполнение ...-R1 без дифференциального датчика давления) *Серийные корпус насоса и фланец электродвигателя с катафорезным покрытием *Торцевое уплотнение для подачи воды при Tmax. = +140 °C. До T ≤ +40 °C допускается примесь гликоля от 20 % до 40 % объемной доли. Для водогликолевых смесей с долей гликоля > 40 % до макс. 50 % объемной доли и при температуре перекачиваемой жидкости от > +40 °C до макс. +120 °C или для других перекачиваемых жидкостей, отличных от воды, требуется предусмотреть наличие альтернативного торцевого уплотнения. При применении водогликолевых смесей рекомендуется использовать один из вариантов S1 с соответствующим торцевым уплотнением. *Подключаемое напряжение: **3~440 В ± 10 %, 50/60 Гц; 3~400 В ± 10 %, 50/60 Гц; 3~380 В – 5 %, + 10 %, 50/60 Гц **Вариант М-: 1~220 … 240 В (±10 %), 50/60 Гц *Соблюдение электромагнитной совместимости без дополнительных мер **создаваемые помехи для жилой зоны согласно EN 61800-3:2018 **Помехозащищенность для промышленной зоны согласно EN 61800-3:2018 Способы регулирования: *Постоянная частота вращения (n-const.) *Постоянная температура (T-const.) *Постоянный перепад температур (dT-const.) *Определенный пользователем ПИД-регулятор *Возможно только с дифференциальным датчиком давления: **постоянная автоматическая регулировка мощности в соответствии с требованиями установки без настройки заданного значения Wilo-Dynamic Adapt plus (заводская установка). **При необходимости оптимизация расхода питающего насоса за счет объединения в сеть и связи с несколькими вторничными насосами (Multi-Flow Adaptation). **Постоянный расход (Q-const.) **Переменный перепад давления (dp-v) с опцией ввода номинальной рабочей точки Q и H **Постоянный перепад давления (dp-c) **Регулирование перепада давления dp-c в удаленной точке трубопроводной сети (регулирование критической точки) Функции: *Выбор области применения в мастере настройки *Режимы работы сдвоенного насоса: Основной/резервный режим работы *Переключение между режимами нагрева и охлаждения (автоматическое, внешнее или ручное) *Сохранение и восстановление заданных настроек насоса (3 точки восстановления) *Отображение сообщения о неисправности/предупреждающего сообщения в виде простого текста, включая рекомендации по устранению неисправности *Встроенная полная защита электродвигателя *Возможно только с дифференциальным датчиком давления: **Учет количества теплоты **Учет количества холода **Регулируемое ограничение расхода через функцию Q-Limit (Qmin. и Qmax.) **Автоматическое отключение насоса при обнаружении отсутствия расхода (No-Flow Stop) **Режим совместной работы двух насосов с оптимизацией по КПД для dp-c и dp-v Индикация на Home Screen графического дисплея: *Текущий установленный способ регулирования *Текущее заданное значение *Текущая подача (только при подсоединенном дифференциальном датчике давления) *Текущая температура перекачиваемой жидкости (только при подсоединенном датчике температуры) *Текущая потребляемая мощность *Суммарное потребление электроэнергии Исполнение: *4 настраиваемых аналоговых входа: 0 – 10 В, 2 – 10 В, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА и стандартный PT1000 (только на два аналоговых входа); источник питания на +24 В пост. тока *2 настраиваемых цифровых входа (Ext. Off, Ext. Min, Ext. Max, нагрев/охлаждение, ручная перерегулировка (автоматизированная система управления зданием отсоединена), блокировка управления (блокировка клавиш и защита конфигурации дистанционного управления)) *2 настраиваемых сигнальных реле для сигнализации рабочего состояния и неисправности *Разъем для модулей Wilo CIF с интерфейсами для автоматизированной системы управления зданием (опциональные принадлежности: модули CIF Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN) *Wilo Net в качестве системной шины Wilo для связи между изделиями Wilo, например Multi-Flow Adaptation; режим сдвоенного насоса и Wilo-Smart Gateway *Автоматический аварийный режим при особых состояниях (задаваемая частота вращения насоса), например в случае сбоя обмена данными по шине или показаний датчика *Поворотный графический цветной дисплей (4,3 дюйма) с управлением через панель управления одной кнопкой *Интерфейс Bluetooth через модуль Wilo-Smart Connect BT *Чтение и настройка эксплуатационных параметров, а также, например, создание протокола ввода в эксплуатацию через интерфейс Bluetooth с помощью приложения Wilo-Assistant *Встроенное управление сдвоенными насосами (сдвоенные насосы с готовой кабельной разводкой), при применении 2 одинарных насосов в качестве сдвоенного насоса, подсоединение через сеть Wilo Net *Функция обнаружения повреждения кабеля при аналоговом сигнале (в сочетании с 2 – 10 В или 4 – 20 мА) *Временная метка ошибок/предупреждений и история эксплуатационных параметров *Постоянное сохранение эксплуатационных параметров *В серийном исполнении отверстия в корпусе электродвигателя для слива конденсата (при поставке отверстия закрыты) *Вентиляционный клапан на фонаре Комплект поставки: *Насос *Модуль Wilo-Smart Connect BT *Уплотнительные кабельные вводы с уплотнительными вставками *Инструкция по монтажу (краткая редакция) и сертификат соответствия Принадлежности (должны заказываться отдельно): 3 консоли с крепежным материалом для монтажа на фундаменте; *фланцевые заглушки для корпуса сдвоенного насоса; *монтажное приспособление для торцевого уплотнения; *Для подсоединения к автоматизированной системе управления зданием: **CIF-модуль PLR **Модуль CIF LON **CIF-модуль BACnet MS/TP **CIF-модуль Modbus RTU **CIF-модуль CANopen **Модуль CIF Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP) **Подсоединение M12 RJ45 CIF-Ethernet *Дифференциальный датчик давления 2 – 10 В *Дифференциальный датчик давления 4 – 20 мА *Датчик температуры PT1000 AA *Втулки для установки датчиков температуры в трубопровод
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
Материал корпуса насоса
Серый чугун
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Макс. производительность
m³/h
EF000992
Макс. напор
m
EF020449
Макс. рабочее давление
16.0 bar
EF023090
Double pump
true
EF003701
Электрич. подключение
0
EF000536
Длина кабеля
0 mm
EF003977
Номин. напряжение
400 V
EF000351
Количество фаз
3
EF005455
Частота
50. 60 Hz
EF000001
Номин. ток
A
EF012424
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Класс изоляции по IEC
F
EF001642
Частота вращения
1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
0
EF020120
Тип управления скоростью
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Радиостандарт Bluetooth
no
EF007179
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016383
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Контакт беспотенциального выключателя
0
EF007314
С коммуникационным интерфейсом RS-485
0
EF007312
С коммуникационным интерфейсом RS-232
0
EF007521
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
EF003055
Поддержка протокола KNX
0
EF003052
Поддержка протокола PROFIBUS
0
EF007525
Поддержка протокола PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
-20.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Присоединение 2
EF025118
Diameter of connection on delivery side
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Форма фланца
Фланец
EF004265
Длина установочная (встраив.)
mm
EF005474
Степень защиты (IP)
IP55
EF020038
Self-priming
EF004663
Взрывозащищенный
0
EF014908
Standard motor
Электронно-коммутируемый двигатель
EF014979
Класс эффективности электродвигателя
IE5
MECHANICAL_SEAL
Торцевое уплотнение
AQ1EGG
EF023103
With oval counterflanges
no
A1
Угол к первой скважине
°
A2
Угол к первой скважине
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
A4
Angle electrical cabinet 2
0
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
D1
Наружный диаметр фланца
mm
D2
Наружный диаметр фланца
mm
D21
Диаметр скважины
19 mm
D22
Диаметр скважины
19 mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Номинальный внутренний диаметр
mm
DN2
Номинальный внутренний диаметр
mm
DO1
Наружный диаметр соединения трубы
mm
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
H5
Centre-to-centre (double) pump
mm
HD
Размеры
mm
K1
Диаметр шага
mm
K2
Диаметр шага
mm
L1
Размеры
mm
L2
Размеры
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Размеры
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
mm
LE9
Length to top side electrical cabinet 2
mm
LE10
Width electrical cabinet 2
mm
N1
Количество отверстий под болты
N2
Количество отверстий под болты
Z1
Рабочая длина
mm
Z2
Рабочая длина
mm
BMAX
Размеры
mm
DIAMD1
Размеры
mm
H1
Размеры
mm
X
Размеры
300 mm
DA1
Размеры
0.000 mm
C
Размеры
mm
D3
Размеры
mm
S1
Размеры
mm
S2
Размеры
mm
Y1
Размеры
mm
Y2
Размеры
mm
FD
Размеры
L5
Размеры
mm
LA
Размеры
0.000 mm
LC
0
LC2
0
LD1
mm
HB1
Размеры
mm
HB2
Размеры
mm
FEETPOSITION
Position of feet on pumphousing
0
Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D