Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 49
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa doppia inline ad alta efficienza con motore IE5 e adattamento elettronico delle prestazioni con tipo costruttivo a motore ventilato. Versione come pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con attacco flangiato e tenuta meccanica.
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa Inline ad alta efficienza con motore EC della classe di efficienza energetica IE5 conformemente a IEC 60034-30-2, indice di efficienza minimo idraulico MEI ≥ 0,7 e adattamento elettronico delle prestazioni nel modello con motore ventilato. La pompa è realizzata come pompa centrifuga monostadio a bassa prevalenza con attacco flangiato e tenuta meccanica. La Stratos GIGA2.0-D è concepita soprattutto per il pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele acqua/glicole senza sostanze abrasive in sistemi di riscaldamento, condizionamento e raffreddamento. Costruzione ...-R1: *pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante *chioccola di tipo inline (bocca aspirante e mandata con flange uguali in una linea) *Flangia PN 16 - secondo EN 1092-2 *Attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il successivo possibile montaggio di un trasduttore di pressione differenziale (versione ...-R1 senza trasduttore di pressione differenziale) *corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento realizzato mediante cataforesi *Tenuta meccanica per pompaggio dell’acqua fino a Tmax. = +140°C. Per temperature fino a T ≤ +40°C è consentita l’aggiunta di 20%-40% volume di glicole. Con miscele acqua/glicole con parti di glicole > 40 % fino a max. 50 % del volume e una temperatura fluido > +40 °C fino a max. +120 °C o con fluidi diversi dall’acqua deve essere prevista una tenuta meccanica alternativa. In caso di utilizzo di miscele acqua/glicole, si consiglia generalmente di impiegare una variante S1 con corrispondente tenuta meccanica. *Tensioni di alimentazione: **3~440 V ±10% 50/60 Hz; 3~400 V ±10% 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz **Variante M-: 1~220 V…240 V (±10 %), 50/60 Hz *Conformità alla compatibilità elettromagnetica senza misure aggiuntive **Emissione disturbi elettromagnetici per ambienti residenziali secondo EN 61800-3:2018 **Immunità alle interferenze per ambienti industriali secondo EN 61800-3:2018 Modi di regolazione: *Velocità di rotazione costante (n-const.) *Temperatura costante (T-const.) *Temperatura differenziale costante (dT-const.) *Regolazione PID definita dall'utente *Possibile solo con trasduttore differenza di pressione: **Adattamento automatico delle prestazioni permanente in base alle esigenze dell'impianto senza indicazione del valore di consegna Wilo-Dynamic Adapt plus (impostazione di fabbrica). **Ottimizzazione della portata della pompa di adduzione in base alla necessità attraverso connessione e comunicazione tra più pompe secondarie (Multi-Flow Adaptation). **Portata costante (Q-const.) **Pressione differenziale variabile (dp-v) con l'inserimento opzionale del punto di lavoro nominale Q e H **Pressione differenziale costante (dp-c) **Regolazione della pressione differenziale dp-c in un punto lontano nella rete di tubazioni (regolazione del punto più sfavorito) Funzioni: *Selezione del campo d’applicazione in assistenti impostazione *Modi di funzionamento pompa doppia: Funzionamento principale/di riserva *Passaggio tra funzionamento per riscaldamento e funzionamento per raffreddamento (automatico, esterno o manuale) *Salvataggio e ripristino delle impostazioni configurate della pompa (3 punti di ripristino) *Visualizzazione delle segnalazioni di guasto e delle segnalazioni di avvertimento mediante testo con suggerimenti d'aiuto *Protezione integrale del motore integrata *Possibile solo con trasduttore differenza di pressione: **Registrazione delle quantità di calore **Registrazione delle quantità di freddo **Limitazione di portata impostabile con la funzione Q-Limit (Qmin. e Qmax.) **Spegnimento automatico della pompa al riconoscimento del funzionamento a secco (No-Flow Stop) **Funzionamento in parallelo ottimizzato al migliore rendimento per dp-c e dp-v Visualizzazione in "Home-Screen" del display grafico: *Il modo di regolazione attualmente impostato *Valore di consegna attuale *Portata attuale (solo con trasduttore differenza di pressione collegato) *Temperatura fluido attuale (solo con sensore di temperatura collegato) *Potenza assorbita attuale *Consumo elettrico cumulativo Versione: *4 ingressi analogici configurabili: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA e PT1000 comunemente reperibile in commercio (solo a due ingressi analogici); tensione di alimentazione con +24 V DC *2 ingressi digitali configurabili (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, riscaldamento/refrigerazione, sovraccarico manuale (sistema di automazione degli edifici sganciato), blocco funzionamento (blocco tastiera e configurazione di telecomando di protezione)) *2 relè d'allarme configurabili per segnalazione di guasto e di funzionamento *Slot per moduli CIF Wilo con interfacce per sistema di automazione degli edifici (accessori opzionali: modulo CIF Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN) *Wilo Net come bus di sistema Wilo per la comunicazione tra prodotti Wilo, ad es. Multi-Flow Adaptation; funzionamento con pompa doppia e Wilo-Smart Gateway *Funzionamento d’emergenza automatico in particolari circostanze (velocità di rotazione della pompa regolabile) ad es. in caso di guasto della comunicazione via bus o dei valori del sensore *Display grafico a colorigirevole (4,3 pollici) con comando mediante livello di comando manuale a un pulsante *Interfaccia Bluetooth tramite modulo Wilo-Smart Connect BT *Lettura e impostazione dei dati operativi e ad es. creazione di un protocollo di messa in servizio tramite interfaccia Bluetooth mediante l'app Wilo Assistant *Gestione pompa doppia integrata (le pompe doppie dispongono già di tutti i collegamenti necessari), per l’impiego di 2 pompe singole come una pompa doppia, collegamento tramite Wilo Net *Riconoscimento rottura cavo con segnale analogico (in collegamento con 2-10V o 4-20mA) *Marca tempo per guasti/avvertenze e dati operativi storici *Memoria dati operativi permanente *Fori di scarico della condensa di serie nel corpo motore (chiusi al momento della consegna) *Valvola di sfiato sulla lanterna Fornitura: *Pompa *Modulo Wilo-Smart Connect BT *Pressacavi con inserti di tenuta *Istruzioni di montaggio (versione breve) e dichiarazione di conformità Gli accessori (devono essere ordinati a parte): 3 mensole con materiale di fissaggio per installazione su basamento in cemento *Flange cieche per corpo pompe doppie *Kit di montaggio per tenuta meccanica (incl. perni di montaggio) *Per il collegamento al sistema di automazione degli edifici: **Modulo CIF PLR **Modulo CIF LON **Modulo CIF BACnet MS/TP **Modulo CIF Modbus RTU **Modulo CIF CANopen **Modulo CIF Ethernet multiprotocollo (Modbus TCP, BACnet/ IP) **Collegamento M12 RJ45 Ethernet CIF *Trasduttore di pressione differenziale 2…10 V *Trasduttore di pressione differenziale 4…20 mA *Sensore di temperatura PT1000 AA *Manicotti di sensore per l'installazione dei sensori di temperatura nella tubazione
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
EF011652
materiale girante
EF024149
materiale girante
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
max. volume di trasporto
m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
m
EF020449
pressione di lavoro massima
16.0 bar
EF023090
doppia pompa
true
EF003701
collegamento elettrico
0
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
tensione nominale
400 V
EF000351
numero di fasi
3
EF005455
frequenza
50. 60 Hz
EF000001
Corrente nominale
A
EF012424
potenza motrice assorbita (P1)
kW
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
F
EF001642
numero di giri
1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
0
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
standard radio Bluetooth
no
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contatto privo di potenziale (pulito)
0
EF007314
con interfaccia di comunicazione RS 485
0
EF007312
con interfaccia di comunicazione RS 232
0
EF007521
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
EF003055
supporta protocollo EIB
0
EF003052
supporta protocollo PROFIBUS
0
EF007525
supporta il protocollo per PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
-20.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diametro di collegamento fornitura laterale
EF025503
Diametro di collegamento fornitura laterale
0 mm
EF026143
livello di pressione flangia
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
collegamento 2
EF025118
diametro collegamento lato pressione
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forma della flangia
Flangia
EF004265
lunghezza di montaggio
mm
EF005474
grado di protezione (IP)
IP55
EF020038
Self-priming
EF004663
antideflagrante
0
EF014908
Standard motor
Motore EC
EF014979
Classe di efficienza energetica motore
IE5
MECHANICAL_SEAL
Tenuta meccanica
AQ1EGG
EF023103
With oval counterflanges
no
A1
Angolo per il primo pozzo
°
A2
Angolo per il primo pozzo
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
A4
Angle electrical cabinet 2
0
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
D1
diametro esterno flangia
mm
D2
diametro esterno flangia
mm
D21
diametro foro del bullone
19 mm
D22
diametro foro del bullone
19 mm
D41
Diametro margine di tenuta
mm
D42
Diametro margine di tenuta
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
diametro nominale
mm
DN2
diametro nominale
mm
DO1
collegamento diametro esterno tubo
mm
DO2
collegamento diametro esterno tubo
mm
F1
Spessore margine di tenuta
3 mm
F2
Spessore margine di tenuta
3 mm
H5
Centre-to-centre (double) pump
mm
HD
Dimensioni
mm
K1
circuito parziale
mm
K2
circuito parziale
mm
L1
Dimensioni
mm
L2
Dimensioni
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Dimensioni
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
mm
LE9
Length to top side electrical cabinet 2
mm
LE10
Width electrical cabinet 2
mm
N1
numero di fori per viti
N2
numero di fori per viti
Z1
lunghezza di lavoro
mm
Z2
lunghezza di lavoro
mm
BMAX
Dimensioni
mm
DIAMD1
Dimensioni
mm
H1
Dimensioni
mm
X
Dimensioni
300 mm
DA1
Dimensioni
0.000 mm
C
Dimensioni
mm
D3
Dimensioni
mm
S1
Dimensioni
mm
S2
Dimensioni
mm
Y1
Dimensioni
mm
Y2
Dimensioni
mm
FD
Dimensioni
L5
Dimensioni
mm
LA
Dimensioni
0.000 mm
LC
0
LC2
0
LD1
mm
HB1
Dimensioni
mm
HB2
Dimensioni
mm
FEETPOSITION
Position of feet on pumphousing
0
Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D