Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 49
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Pompe double en ligne à haut rendement avec moteur IE5 ventilé et adaptation électronique des performances hydrauliques. Exécution en tant que pompe monocellulaire basse pression avec raccord à bride et garniture mécanique.
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Pompe en ligne à haut rendement avec moteur à aimant permanent de classe énergétique IE5 conforme avec CEI 60050-411/A1 2007 et CEI 60034-30-2, indice de rendement minimal MEI ≥ 0,7 et adaptation électronique des performances hydrauliques, en conception de pompe à moteur ventilé. La pompe est conçue comme une pompe centrifuge monocellulaire basse pression avec raccord à bride et garniture mécanique. Wilo-Stratos GIGA2.0-D est principalement conçue pour le pompage de l'eau de chauffage (selon VDI 2035), de l'eau froide et de mélanges eau-glycol sans substances abrasives dans les systèmes de chauffage, de climatisation et de refroidissement. Construction ...-R1 : *Pompe monocellulaire basse pression avec arbre monobloc, construction monobloc *Volute de conception en ligne (bride d'aspiration et bride de refoulement avec les mêmes types de brides dans une ligne) *Brides PN 16 selon EN 1092-2 *Raccords de mesure de pression (R 1/8) pour montage ultérieur d’un capteur de pression différentielle (version ...-R1 sans capteur de pression différentielle) *Corps de pompe et bride du moteur de série avec revêtement par cataphorèse *Garniture mécanique pour le pompage de l'eau jusqu'à Tmax. = +140 °C. Jusqu'à T ≤ +40 °C, un mélange de glycol de 20 à 40 % vol. est autorisé. Pour les mélanges eau-glycol à teneur en glycol > 40 % jusqu'à max. 50 % du volume et une température du fluide > +40 °C jusqu'à max. +120 °C ou des fluides autres que l'eau, une garniture mécanique alternative est à prévoir. En cas d'utilisation de mélanges eau-glycol, il est généralement recommandé d'utiliser une version S1 avec garniture mécanique correspondante. *Tensions d'alimentation : **3~440 V ±10 % 50/60 Hz ; 3~400 V ±10 % 50/60 Hz ; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz **Variante M- : 1~220 V … 240 V (±10 %), 50/60 Hz *Respect de la compatibilité électromagnétique sans mesures supplémentaires **Émission d'interférences en environnement résidentiel selon EN 61800-3:2018 **Résistance aux interférences en environnement industriel selon EN 61800-3:2018 Modes de régulation : *Vitesse de rotation constante (n-const.) *Température constante (T-const.) *Température différentielle constante (dT-const.) *Régulation PID définie par l'utilisateur *Possible uniquement avec capteur de pression différentielle : **Adaptation automatique et continue de la puissance en fonction des besoins de l'installation, sans indication de la valeur de consigne Wilo-Dynamic Adapt plus (paramètre d'usine). **Optimisation du débit de la pompe primaire, en fonction des besoins, grâce à la mise en réseau et à la communication avec plusieurs pompes secondaires (Multi-Flow Adaptation). **Débit constant (Q-const.) **Pression différentielle variable (dp-v) avec saisie du point de fonctionnement nominal Q et H en option **Pression différentielle constante (dp-c) **Régulateur de pression différentielle dp-c sur un point éloigné dans la tuyauterie (régulation du point critique) Fonctions : *Sélection du domaine d'application dans 'assistant de réglage *Modes de fonctionnement en pompe double : Mode de fonctionnement normal/secours *Commutation entre les modes Chauffage et Froid (automatique, externe et manuelle) *Sauvegarde et réinitialisation des paramètres configurés de la pompe (3 points de restauration) *Affichage des rapports de défauts et messages d'avertissement en texte clair avec proposition de mesures correctives *Protection intégrale moteur intégrée *Possible uniquement avec capteur de pression différentielle : **Mesure de la quantité de chaleur **Mesure de la quantité de froid **Limitation du débit réglable à l'aide de la fonction Q-Limit (Qmin. et Qmax.) **Arrêt automatique de la pompe à la détection d'un débit nul (No-Flow Stop) **Marche parallèle avec rendement optimisé pour dp-c et dp-v Affichage sur « l'écran d'accueil » de l'écran graphique : *Mode de régulation actuellement sélectionné *Valeur de consigne actuelle *Débit actuel (uniquement si un capteur de pression différentielle est raccordé) *Température actuelle du fluide (uniquement si un capteur de température est raccordé) *Puissance absorbée actuelle *Consommation électrique cumulée Version : *4 entrées analogiques configurables : 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA et PT1000 usuel (uniquement sur deux entrées analogiques) ; alimentation électrique avec +24 V CC *2 entrées numériques configurables (Ext. Off, Ext. Min, Ext. Max, chauffage/refroidissement, commande manuelle de forçage (gestion technique centralisée dissociée), verrouillage (verrouillage des touches et protection de la configuration de commande à distance)) *2 relais de signalisation configurables pour les rapports de défauts et de marche *Emplacement pour modules CIF Wilo avec interfaces de gestion technique centralisée GTC (accessoires en option : modules CIF Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN) *Wilo Net comme bus de système Wilo pour la communication entre produits Wilo, p. ex. Multi-Flow Adaptation, fonctionnement pompe double et Wilo-Smart Gateway *Régime de secours automatique en cas de conditions spéciales (vitesse de rotation de la pompe définissable), p. ex. en cas de défaut de la communication bus ou des valeurs de capteur *Écran couleur graphique orientable (4,3 pouces) avec commande par bouton de pilotage manuel *Interface Bluetooth via module BT Wilo-Smart Connect *Lecture et réglage des données d'exploitation ainsi que, p. ex., création d'un protocole de mise en service par interface Bluetooth à l'aide de l'application Wilo-Assistant *Pilotage pompe double intégré (les pompes doubles sont câblées) en cas d'utilisation de 2 pompes simples comme unité de pompe double, connexion via Wilo Net *Détection de rupture de câble par signal analogique (avec 2-10 V ou 4-20 mA) *Horodatage pour les erreurs/avertissements et les données d'exploitation historiques *Sauvegarde permanente des données d'exploitation *Orifices d'évacuation des condensats de série dans le carter du moteur (obturés à la livraison) *Soupape d'échappement au niveau de la lanterne Contenu de la livraison : *Pompe *Module BT Wilo-Smart Connect *Passe-câbles à vis avec inserts d'étanchéité *Notice de montage (abrégée) et déclaration de conformité Accessoires (doivent être commandés séparément) : 3 consoles avec matériel de fixation pour installation sur socle *Bride pleine pour corps de pompe double *Aide au montage de la garniture mécanique (y compris goujon de montage) *Pour connexion sur la gestion technique centralisée : **Module CIF PLR **Module CIF LON **Module CIF BACnet MS/TP **Module CIF Modbus RTU **Module CIF CANopen **Module CIF multiprotocole Ethernet (Modbus TCP, BACnet/ IP) **Raccordement M12 RJ45 CIF Ethernet *Capteur de pression différentielle CPD 2 … 10 V *Capteur de pression différentielle CPD 4 … 20 mA *Capteur de température PT1000 AA *Doigts de gant pour le montage des capteurs de température dans la tuyauterie
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
matériau corps de pompe
Fonte grise
EF023143
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
volume refoulé max.
m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
m
EF020449
pression de travail max.
16.0 bar
EF023090
pompe double
true
EF003701
raccordement électrique
0
EF000536
longueur du câble
0 mm
EF003977
tension assignée
400 V
EF000351
nombre de phases
3
EF005455
fréquence
50. 60 Hz
EF000001
courant nominal
A
EF012424
puissance électrique du moteur (P1)
kW
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF001642
régime
1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
0
EF020120
type de réglage de vitesse
0
EF023093
moteur avec arbre rallongé
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Bluetooth standardi
no
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contact de commutation hors tension
0
EF007314
avec interface de communication RS-485
0
EF007312
avec interface de communication RS-232
0
EF007521
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
EF003055
supporte le protocole KNX
0
EF003052
protocole pris en charge pour PROFIBUS
0
EF007525
protocole pris en charge pour PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
température moyenne (permanente)
-20.0 °C
EF002386
température ambiante
0.0 °C
EF025116
raccord côté d’alimentation
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
0 mm
EF026143
pression nominale de bride
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
type raccordement 2
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forme de la plage
Bride
EF004265
longueur d’encastrement
mm
EF005474
indice de protection (IP)
IP55
EF020038
amorçage automatique
EF004663
antidéflagration
0
EF014908
Standard motor
Moteur EC
EF014979
Classe d’efficacité du moteur
IE5
MECHANICAL_SEAL
Garniture mécanique
AQ1EGG
EF023103
avec contre-brides ovales
no
A1
Angle par rapport à la première sonde
°
A2
Angle par rapport à la première sonde
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
A4
Angle electrical cabinet 2
0
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
D1
diamètre externe de la bride
mm
D2
diamètre externe de la bride
mm
D21
diamètre du trou de boulon
19 mm
D22
diamètre du trou de boulon
19 mm
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
diamètre intérieur nominal
mm
DN2
diamètre intérieur nominal
mm
DO1
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
H5
Centre-to-centre (double) pump
mm
HD
Dimensions
mm
K1
compas à pointe sèche
mm
K2
compas à pointe sèche
mm
L1
longueur raccord
mm
L2
longueur raccord
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Dimensions
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
mm
LE9
Length to top side electrical cabinet 2
mm
LE10
Width electrical cabinet 2
mm
N1
nombre de trous de vis
N2
nombre de trous de vis
Z1
durée de travail
mm
Z2
durée de travail
mm
BMAX
Dimensions
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
300 mm
DA1
Dimensions
0.000 mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
mm
S1
Dimensions
mm
S2
Dimensions
mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
LA
Dimensions
0.000 mm
LC
0
LC2
0
LD1
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
FEETPOSITION
Position of feet on pumphousing
0
Aperçus & Génération 3D
Offre
3D
Infos techniques
2D