Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 25
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Линейный насос с высокой энергоэффективностью за счет электродвигателя IE5, с сухим ротором и электронной регулировкой мощности. Исполнение в качестве одноступенчатого низконапорного центробежного консольного насоса с фланцевым соединением и торцевым уплотнением.
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Высокоэффективный линейный насос с электронно-коммутируемым двигателем класса энергоэффективности IE5 согласно IEC 60034-30-2, гидравлическим индексом минимальной эффективности MEI ≥ 0,4 и электронной регулировкой мощности в конструкции с сухим ротором. Насос выполнен как одноступенчатый низконапорный центробежный насос с фланцевым соединением и торцевым уплотнением. Устройство Yonos GIGA2.0-I предназначено преимущественно для перекачивания воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных частиц в системах отопления, кондиционирования и охлаждения. Конструкция ...-R1-S1: *одноступенчатый низконапорный центробежный консольный насос с неразъемным валом блочной конструкции; *Спиральный корпус инлайн-исполнения (всасывающий и напорный патрубок с одинаковыми фланцами в одной линии) *Фланцы PN 16 — согл. EN 1092-2 *Штуцеры для замера давления (R 1/8) для возможного последующего монтажа дифференциального датчика давления (исполнение ...-R1 без дифференциального датчика давления) *В серийной исполнении корпус насоса и фонарь/фланец электродвигателя имеют катафорезное покрытие. *Торцевое уплотнение S1 рекомендуется для водогликолевых смесей с объемной долей гликоля до макс. 50 % и при температуре перекачиваемой жидкости от –20 до макс. +90…+110 °C, а также для водогликолевых смесей с содержанием масла. *Подключаемое напряжение: **3~440 В ± 10 %, 50/60 Гц; 3~400 В ± 10 %, 50/60 Гц; 3~380 В – 5 %, + 10 %, 50/60 Гц **Вариант М-: 1~220 … 240 В (±10 %), 50/60 Гц *Соблюдение электромагнитной совместимости без дополнительных мер **создаваемые помехи для жилой зоны согласно EN 61800-3:2018 **Помехозащищенность для промышленной зоны согласно EN 61800-3:2018 Способы регулирования: *Переменный перепад давления (dp-v) *Постоянный перепад давления (dp-c) *Постоянная частота вращения (n-const.) *Определенный пользователем ПИД-регулятор *Возможно только с дифференциальным датчиком давления: **Переменный перепад давления (dp-v) **Постоянный перепад давления (dp-c) Функции: *Режимы работы сдвоенного насоса: Основной/резервный режим работы, режим совместной работы двух насосов с оптимизацией по КПД для dp-c и dp-v *Встроенная полная защита электродвигателя *Возможно только с дифференциальным датчиком давления: **Режим совместной работы двух насосов с оптимизацией по КПД для dp-c и dp-v Индикация на Home Screen графического дисплея: *Текущий установленный способ регулирования *Текущее заданное значение *Текущее фактическое значение *Текущая подача (только при подсоединенном дифференциальном датчике давления) *Текущая потребляемая мощность Исполнение: *1 аналоговый вход: 0 – 10 В, 2 – 10 В,0 – 20 мА, 4 – 20 мА только для значения дифференциального датчика давления *1 аналоговый вход: 0 – 10 В, 2 – 10 В, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА только для внешнего задатчика *1 цифровой вход (Ext. Off) *2 сигнальных реле для сигнализации рабочего состояния и неисправности *Разъем для модулей Wilo CIF с интерфейсами для автоматизированной системы управления зданием (опциональные принадлежности: модули CIF Ethernet, Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN) *Wilo Net в качестве системной шины Wilo для связи в режиме сдвоенного насоса *Автоматический аварийный режим при особых состояниях (задаваемая частота вращения насоса), например в случае сбоя обмена данными по шине или показаний датчика *Поворотный графический цветной дисплей (2 дюйма) с управлением через панель управления одной кнопкой *Встроенное управление сдвоенными насосами (сдвоенные насосы с готовой кабельной разводкой), при применении 2 одинарных насосов в качестве сдвоенного насоса, подсоединение через сеть Wilo Net *Функция обнаружения повреждения кабеля при аналоговом сигнале (в сочетании с 2 – 10 В или 4 – 20 мА) *В серийном исполнении отверстия в корпусе электродвигателя для слива конденсата (при поставке отверстия закрыты) *Вентиляционный клапан на фонаре Комплект поставки: *Насос *Инструкция по монтажу и эксплуатации и сертификат соответствия Принадлежности (должны заказываться отдельно): 3 консоли с крепежным материалом для монтажа на фундаменте; *фланцевые заглушки для корпуса сдвоенного насоса; *Для подсоединения к автоматизированной системе управления зданием: **CIF-модуль PLR **Модуль CIF LON **CIF-модуль BACnet MS/TP **CIF-модуль Modbus RTU **CIF-модуль CANopen **Модуль CIF Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP) **Подсоединение M12 RJ45 CIF-Ethernet *Дифференциальный датчик давления 2 – 10 В *Дифференциальный датчик давления 4 – 20 мА
EF023103
With oval counterflanges
no
A1
Угол к первой скважине
°
A2
Угол к первой скважине
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
D1
Наружный диаметр фланца
mm
D2
Наружный диаметр фланца
mm
D21
Диаметр скважины
19 mm
D22
Диаметр скважины
19 mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
mm
DM
Diameter motor
130 mm
DN1
Номинальный внутренний диаметр
mm
DN2
Номинальный внутренний диаметр
mm
DO1
Наружный диаметр соединения трубы
mm
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
HD
Размеры
mm
K1
Диаметр шага
mm
K2
Диаметр шага
mm
L1
Размеры
mm
L2
Размеры
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
347 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Размеры
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
240 mm
LE8
Width electrical cabinet
234 mm
N1
Количество отверстий под болты
N2
Количество отверстий под болты
Z1
Рабочая длина
mm
Z2
Рабочая длина
mm
DIAMD1
Dimensions
188.0 mm
H1
Dimensions
0.0 mm
X
Dimensions
300 mm
DA1
Dimensions
0.000 mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
25.0
S1
Dimensions
10
S2
Dimensions
20 mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
10.000 mm
LC
0.000 mm
LC2
15.0
LD1
188.000 mm
Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D