Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 25
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa inline ad alta efficienza energetica con motore IE5 e adattamento elettronico delle prestazioni nel tipo costruttivo di pompa a motore ventilato. Versione come pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con attacco flangiato e tenuta meccanica.
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa inline ad alta efficienza energetica con motore EC della classe di efficienza energetica IE5 conformemente a IEC 60034-30-2, indice di efficienza minimo idraulico MEI ≥ 0,4 e adattamento elettronico delle prestazioni nel tipo costruttivo con pompa a motore ventilato. La pompa è realizzata come pompa centrifuga monostadio a bassa prevalenza con attacco flangiato e tenuta meccanica. La Yonos GIGA2.0-I è concepita soprattutto per il pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele acqua/glicole senza sostanze abrasive in sistemi di riscaldamento, condizionamento e raffreddamento. Costruzione ...-R1-S1: *pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante *chioccola di tipo inline (bocca aspirante e mandata con flange uguali in una linea) *Flangia PN 16 - secondo EN 1092-2 *Attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il successivo possibile montaggio di un trasduttore di pressione differenziale (versione ...-R1 senza trasduttore di pressione differenziale) *Corpo pompa e lanterna/flangia motore di serie con rivestimento realizzato mediante cataforesi *Tenuta meccanica S1 consigliata con miscele acqua/glicole con parti di glicole fino a max. 50 % del volume e una temperatura fluido da -20 °C fino a max. +90 °C … +110 °C e con parti di olio nella miscela acqua/glicole. *Tensioni di alimentazione: **3~440 V ±10% 50/60 Hz; 3~400 V ±10% 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz **Variante M-: 1~220 V…240 V (±10 %), 50/60 Hz *Conformità alla compatibilità elettromagnetica senza misure aggiuntive **Emissione disturbi elettromagnetici per ambienti residenziali secondo EN 61800-3:2018 **Immunità alle interferenze per ambienti industriali secondo EN 61800-3:2018 Modi di regolazione: *Pressione differenziale variabile (dp-v) *Pressione differenziale costante (dp-c) *Velocità di rotazione costante (n-const.) *Regolazione PID definita dall'utente *Possibile solo con trasduttore differenza di pressione: **Pressione differenziale variabile (dp-v) **Pressione differenziale costante (dp-c) Funzioni: *Modi di funzionamento pompa doppia: Funzionamento principale/di riserva, <B>funzionamento in parallelo </B>ottimizzato al migliore rendimento per dp-c e dp-v *Protezione integrale del motore integrata *Possibile solo con trasduttore differenza di pressione: **Funzionamento in parallelo ottimizzato al migliore rendimento per dp-c e dp-v Visualizzazione in "Home-Screen" del display grafico: *Il modo di regolazione attualmente impostato *Valore di consegna attuale *Valore reale attuale *Portata attuale (solo con trasduttore differenza di pressione collegato) *Potenza assorbita attuale Versione: *1 ingresso analogico: 0…10 V, 2…10 V, 0…20 mA, 4…20 mA solo per il valore del trasduttore differenza di pressione *1 ingresso analogico: 0…10 V, 2…10 V, 0…20 mA, 4…20 mA solo per il trasduttore valore di consegna esterno *1 ingresso digitale (Ext. Off) *2 relè d’allarme per segnalazione di guasto e di funzionamento *Slot per moduli CIF Wilo con interfacce per sistema di automazione degli edifici (accessori opzionali: modulo CIF Ethernet, Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN) *Wilo Net come bus di sistema Wilo per la comunicazione con funzionamento con pompa doppia *Funzionamento d’emergenza automatico in particolari circostanze (velocità di rotazione della pompa regolabile) ad es. in caso di guasto della comunicazione via bus o dei valori del sensore *Display grafico a colorigirevole (2 pollici) con comando mediante livello di comando a un pulsante *Gestione pompa doppia integrata (le pompe doppie dispongono già di tutti i collegamenti necessari), per l’impiego di 2 pompe singole come una pompa doppia, collegamento tramite Wilo Net *Riconoscimento rottura cavo con segnale analogico (in collegamento con 2…10V o 4…20mA) *Fori di scarico della condensa di serie nel corpo motore (chiusi al momento della consegna) *Valvola di sfiato sulla lanterna Fornitura: *Pompa *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione e dichiarazione di conformità Gli accessori (devono essere ordinati a parte): 3 mensole con materiale di fissaggio per installazione su basamento in cemento *Flange cieche per corpo pompe doppie *Per il collegamento al sistema di automazione degli edifici: **Modulo CIF PLR **Modulo CIF LON **Modulo CIF BACnet MS/TP **Modulo CIF Modbus RTU **Modulo CIF CANopen **Modulo CIF Ethernet multiprotocollo (Modbus TCP, BACnet/ IP) **Collegamento M12 RJ45 Ethernet CIF *Trasduttore di pressione differenziale 2…10 V *Trasduttore di pressione differenziale 4…20 mA
EF023103
With oval counterflanges
no
A1
Angolo per il primo pozzo
°
A2
Angolo per il primo pozzo
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
D1
diametro esterno flangia
mm
D2
diametro esterno flangia
mm
D21
diametro foro del bullone
19 mm
D22
diametro foro del bullone
19 mm
D41
Diametro margine di tenuta
mm
D42
Diametro margine di tenuta
mm
DM
Diameter motor
130 mm
DN1
diametro nominale
mm
DN2
diametro nominale
mm
DO1
collegamento diametro esterno tubo
mm
DO2
collegamento diametro esterno tubo
mm
F1
Spessore margine di tenuta
3 mm
F2
Spessore margine di tenuta
3 mm
HD
Dimensioni
mm
K1
circuito parziale
mm
K2
circuito parziale
mm
L1
Dimensioni
mm
L2
Dimensioni
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
347 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Dimensioni
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
240 mm
LE8
Width electrical cabinet
234 mm
N1
numero di fori per viti
N2
numero di fori per viti
Z1
lunghezza di lavoro
mm
Z2
lunghezza di lavoro
mm
DIAMD1
Dimensions
188.0 mm
H1
Dimensions
0.0 mm
X
Dimensions
300 mm
DA1
Dimensions
0.000 mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
25.0
S1
Dimensions
10
S2
Dimensions
20 mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
10.000 mm
LC
0.000 mm
LC2
15.0
LD1
188.000 mm
Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D