Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 25
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Inlinepumpe mit hoher Ennergieeffizienz mit IE5-Motor und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenläufer-Bauart. Ausführung als einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung.
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Inlinepumpe mit hoher Energieeffizienz mit EC-Motor der Effizienzklasse IE5 gemäß IEC 60034-30-2, hydraulischem Mindesteffizienzindex MEI ≥ 0,4 und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenläufer-Bauart. Die Pumpe ist ausgeführt als einstufige Niederdruckkreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung. Die Yonos GIGA2.0-I ist vorrangig für die Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Klima- und Kühlsystemen konzipiert. Konstruktion ...-R1-S1: *Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit ungeteilter Welle in Blockbauweise *Spiralgehäuse in Inline-Bauart (Saug- und Druckstutzen mit gleichen Flanschen in einer Linie) *Flansche PN 16 - nach EN 1092-2 *Druckmessanschlüsse (R 1/8) für nachträglich möglichen Anbau eines Differenzdruckgebers (Ausführung ...-R1 ohne Differenzdruckgeber) *Pumpengehäuse und Laterne/Motorflansch serienmäßig mit Kataphoresebeschichtung *Gleitringdichtung S1 empfohlen bei Wasser-Glykol-Gemischen mit Anteilen Glykol bis max. 50 % Volumenanteil und einer Medientemperatur von -20°C bis max. +90 °C ... +110 °C und auch bei Ölanteilen im Wasser-Glykol-Gemisch. *Anschlussspannungen: **3~440 V ±10% 50/60 Hz; 3~400 V ±10% 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz **Variante M-: 1~220 V ... 240 V (±10%), 50/60 Hz *Erfüllung der Elektromagnetischen Verträglichkeit ohne zusätzliche Maßnahmen **Störaussendung für Wohnbereich gemäß EN 61800-3:2018 **Störfestigkeit für Industriebereich gemäß EN61800-3:2018 Regelarten: *Variabler Differenzdruck (dp-v) *Konstanter Differenzdruck (dp-c) *Konstante Drehzahl (n-const.) *Benutzerdefinierte PID-Regelung *Nur möglich mit Differenzdrucksensor: **Variabler Differenzdruck (dp-v) **Konstanter Differenzdruck (dp-c) Funktionen: *Betriebsarten Doppelpumpe: Haupt-/Reservebetrieb, wirkungsgradoptimierter Additionsbetrieb für dp-c und dp-v *Integrierter Motorvollschutz *Nur möglich mit Differenzdrucksensor: **Wirkungsgradoptimierter Additionsbetrieb für dp-c und dp-v Anzeige im "Home-Screen" des graphischen Displays: *Aktuell eingestellte Regelungsart *Aktueller Sollwert *Aktueller Istwert *Aktueller Volumenstrom (nur bei angeschlossenem Differenzdrucksensor) *Aktuelle Leistungsaufnahme Ausführung: *1 analoger Eingang : 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA nur für Sensorwert von Differenzdrucksensor *1 analoger Eingang : 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA nur für externen Sollwertgeber *1 digitaler Eingang (Ext. AUS) *2 Melderelais für Betriebs- und Störmeldungen *Steckplatz für Wilo-CIF-Module mit Schnittstellen für Gebäudeautomation GA (Optionales Zubehör: CIF-Module Ethernet, Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN) *Wilo Net als Wilo-Systembus zur Kommunikation bei Doppelpumpenbetrieb *Automatischer Notbetrieb bei besonderen Zuständen (Pumpendrehzahl definierbar) z.B. bei Ausfall der Buskommunikation oder von Sensorwerten *Drehbares graphisches Farb-Display (2 Zoll) mit Bedienung über Ein-Knopf-Handbedienebene *Doppelpumpenmanagement integriert (Doppelpumpen sind fertig verdrahtet), bei Verwendung von 2 Einzelpumpen als Doppelpumpeneinheit, Verbindung über WILO Net *Kabelbrucherkennung bei analogem Signal (in Verbindung mit 2 ... 10V oder 4 ... 20mA) *Serienmäßige Kondensatablaufbohrungen im Motorgehäuse (bei Auslieferung verschlossen) *Entlüftungsventil an der Laterne Lieferumfang: *Pumpe *Einbau- und Betriebsanleitung und Konformitätserklärung Zubehör (muss gesondert bestellt werden): 3 Konsolen mit Befestigungsmaterial für Fundamentaufbau *Blindflansche für Doppelpumpengehäuse *Zur Anbindung an die Gebäudeautomation: **CIF-Modul PLR **CIF-Modul LON **CIF-Modul BACnet MS/TP **CIF-Modul Modbus RTU **CIF-Modul CANopen **CIF-Modul Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP) **Anschluss M12 RJ45 CIF Ethernet *Differenzdruckgeber DDG 2 ... 10V *Differenzdruckgeber DDG 4 ... 20mA
EF023103
Mit ovalen Gegenflanschen
no
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
°
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
°
A3
Winkel Elektrogehäuse 1
0
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
B2
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
D1
Außendurchmesser Flansch
mm
D2
Außendurchmesser Flansch
mm
D21
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
D22
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
D41
Durchmesser Dichtkante
mm
D42
Durchmesser Dichtkante
mm
DM
Durchmesser Motor
130 mm
DN1
Nenninnendurchmesser
mm
DN2
Nenninnendurchmesser
mm
DO1
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
DO2
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
F1
Stärke Dichtkante
3 mm
F2
Stärke Dichtkante
3 mm
HD
Durchmesser Pumpengehäuse
mm
K1
Teilkreis
mm
K2
Teilkreis
mm
L1
Anschlusslänge
mm
L2
Anschlusslänge
mm
LE1
Höhe Pumpengehäuse
mm
LE2
Mittenanschluss zu Motorende
mm
LE3
Länge Elektrogehäuse
347 mm
LE4
Abstand Verbindung zu Anfang des Motors
mm
LE5
Abstand bis Mittenanschluss
mm
LE6
Abstand Verbindung zum Elektrogehäuse
mm
LE7
Länge bis Oberkante Elektrogehäuse
240 mm
LE8
Breite Elektrogehäuse
234 mm
N1
Anzahl der Schraublöcher
N2
Anzahl der Schraublöcher
Z1
Arbeitslänge
mm
Z2
Arbeitslänge
mm
DIAMD1
Abmessungen
188.0 mm
H1
Abmessungen
0.0 mm
X
Abmessungen
300 mm
DA1
Abmessungen
0.000 mm
C
Abmessungen
mm
D3
Abmessungen
25.0
S1
Abmessungen
10
S2
Abmessungen
20 mm
Y1
Abmessungen
mm
Y2
Abmessungen
mm
FD
Abmessungen
L5
Abmessungen
mm
HB1
Abmessungen
mm
HB2
Abmessungen
mm
LA
Abmessungen
10.000 mm
LC
0.000 mm
LC2
15.0
LD1
188.000 mm
Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D