Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
2220434
ARTICLE_NAME
Введите код
Atmos GIGA-I 125/400-55/4
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Насос с сухим ротором в инлайн-исполнении с фланцевым соединением
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором линейного типа, предназначенный для установки в трубах или на фундаменте. Блочная конструкция с низким уровнем шума и вибрации, с фонарем и неподвижно присоединенным стандартным электродвигателем с фланцевым креплением (стандартный электродвигатель). С не зависящим от направления вращения сильфонным скользящим торцевым уплотнением с принудительным омыванием (начиная с исполнения 37 кВт/4-полюса — опционально со скользящим торцевым уплотнением в виде картриджа системы Back-Pull-Out, обеспечивающим замену скользящего торцевого уплотнения без демонтажа электродвигателя) и снижающим кавитацию рабочим колесом. Фланцы имеют штуцеры R 1/8 для измерения давления. Все компоненты из серого чугуна имеют катафорезное покрытие. Насосы с электродвигателями ≥ 5,5 кВт серийно оснащаются термодатчиком для защиты электродвигателя. Клеммная коробка электродвигателя ≤ 7,5 кВт может быть изготовлена из металла или синтетического материала. Если для электродвигателя требуется металлическая клеммная коробка, закажите соответствующее специальное исполнение. Клеммные коробки электродвигателя > 7,5 кВт всегда из металла. *Торцевое уплотнение для подачи воды при Tmax. = +140 °C. До T ≤ +40 °C допускается примесь гликоля от 20 до 40 % объемной доли. Для водогликолевых смесей с долей гликоля > 40 до макс. 50 % объемной доли и при температуре перекачиваемой жидкости от > +40 до макс. +120 °C или для других перекачиваемых жидкостей, отличных от воды, требуется предусмотреть наличие альтернативного торцевого уплотнения. При применении водогликолевых смесей рекомендуется использовать один из вариантов S1 с соответствующим торцевым уплотнением.
EF023103
With oval counterflanges
0
A1
Угол к первой скважине
22.5 °
A2
Угол к первой скважине
22.5 °
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
26 mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
26 mm
D1
Наружный диаметр фланца
250 mm
D2
Наружный диаметр фланца
250 mm
D21
Диаметр скважины
19 mm
D22
Диаметр скважины
19 mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
184 mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
184 mm
DM
Diameter motor
522 mm
DN1
Номинальный внутренний диаметр
125 mm
DN2
Номинальный внутренний диаметр
125 mm
DO1
Наружный диаметр соединения трубы
132 mm
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
132 mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
HD
Размеры
572 mm
K1
Диаметр шага
210 mm
K2
Диаметр шага
210 mm
L1
Размеры
505 mm
L2
Размеры
355 mm
LE1
Height pump housing
312 mm
LE2
Centre connection to end motor
1129 mm
LE3
Length electrical cabinet
552 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
355.0 mm
LE5
Размеры
212 mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
455.5 mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
361 mm
LE8
Width electrical cabinet
414.0 mm
N1
Количество отверстий под болты
8
N2
Количество отверстий под болты
8
Z1
Рабочая длина
505 mm
Z2
Рабочая длина
355 mm
DIAMD1
Dimensions
550.0 mm
H1
Dimensions
255.0 mm
X
Dimensions
160 mm
DA1
Dimensions
550.000 mm
C
Dimensions
284 mm
D3
Dimensions
40.0
S1
Dimensions
16
S2
Dimensions
25 mm
Y1
Dimensions
142 mm
Y2
Dimensions
329 mm
FD
Dimensions
212
L5
Dimensions
215.0 mm
HB1
Dimensions
276.000 mm
HB2
Dimensions
286.000 mm
LA
Dimensions
18.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
27.000
LD1
551.000 mm
Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D