Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
2220434
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
Atmos GIGA-I 125/400-55/4
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z połączeniem kołnierzowym
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Jednostopniowa dławnicowa pompa wirowa o konstrukcji Inline do montażu na rurociągu lub do ustawienia na fundamencie. Odporna na drgania, zapewniająca cichą pracę konstrukcja blokowa z latarnią i sztywno połączonym standardowym silnikiem kołnierzowym (silnik znormalizowany). Z wymuszonym opływem, niezależnym od kierunku obrotów mieszkowym uszczelnieniem mechanicznym (od 37 kW / 4-bieg. opcjonalnie z kasetowym uszczelnieniem mechanicznym w systemie cofki do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez demontażu silnika) oraz wirnikiem redukującym kawitację. Przyłącza kołnierzowe z przyłączami pomiarowymi ciśnienia R 1/8. Wszystkie komponenty żeliwa są pokryte powłoką kataforetyczną. Pompy z silnikami ≥ 5,5 kW są seryjnie wyposażone w czujniki termistorowe jako zabezpieczenie silnika. Skrzynia zaciskowa do silnika ≤ 7,5 kW może być wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego. Jeśli bezwzględnie wymagana jest metalowa skrzynia zaciskowa, należy zamówić odpowiedni wariant specjalny. Skrzynie zaciskowe do silnika > 7,5 kW są zawsze z metalu. *Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda-glikol z zawartością glikolu > 40 % do max. 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C do max. +120 °C lub przetłaczanego medium innego niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne. W przypadku użycia mieszaniny wody i glikolu zaleca się zasadniczo zastosowanie wariantu S1 z odpowiednim uszczelnieniem mechanicznym.
EF023103
Z owalnymi przeciwkołnierzami
0
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
22.5 °
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
22.5 °
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
26 mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
26 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
250 mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
250 mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
184 mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
184 mm
DM
Diameter motor
522 mm
DN1
Nominalna średnica wewnętrzna
125 mm
DN2
Nominalna średnica wewnętrzna
125 mm
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
132 mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
132 mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
HD
Wymiary
572 mm
K1
Średnica podziałowa
210 mm
K2
Średnica podziałowa
210 mm
L1
Długość przyłącza
505 mm
L2
Długość przyłącza
355 mm
LE1
Height pump housing
312 mm
LE2
Centre connection to end motor
1129 mm
LE3
Length electrical cabinet
552 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
355.0 mm
LE5
Wymiary
212 mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
455.5 mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
361 mm
LE8
Width electrical cabinet
414.0 mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8
Z1
Długość robocza
505 mm
Z2
Długość robocza
355 mm
DIAMD1
Dimensions
550.0 mm
H1
Dimensions
255.0 mm
X
Dimensions
160 mm
DA1
Dimensions
550.000 mm
C
Dimensions
284 mm
D3
Dimensions
40.0
S1
Dimensions
16
S2
Dimensions
25 mm
Y1
Dimensions
142 mm
Y2
Dimensions
329 mm
FD
Dimensions
212
L5
Dimensions
215.0 mm
HB1
Dimensions
276.000 mm
HB2
Dimensions
286.000 mm
LA
Dimensions
18.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
27.000
LD1
551.000 mm
Preview - Generation
Quotation
3D
Wymiar
2D