Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
2220434
ARTICLE_NAME
digita il codice
Atmos GIGA-I 125/400-55/4
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa a motore ventilato nel tipo costruttivo inline con raccordo a flangia
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa centrifuga monostadio a motore ventilato del tipo Inline per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento. Oscillazioni e rumorosità ridotte, con lanterna e motore flangiato standard (normalizzato) collegato in modo fisso. Con tenuta meccanica a soffietto, a circolazione forzata indipendente dal senso di rotazione (da 37 kW/a 4 poli, opzionalmente con tenuta meccanica a cartuccia in un sistema back pull out per la sostituzione della tenuta meccanica senza smontaggio del motore) e girante che riduce il fenomeno di cavitazione. Flangia con attacchi per la misura della pressione R 1/8. Tutti i componenti in ghisa sono rivestiti per cataforesi. Le pompe con motore ≥ 5,5 kW sono dotate di serie di sonde a termistore come salvamotore. La morsettiera del motore ≤ 7,5 kW può essere in metallo o in plastica. Se è assolutamente necessaria una morsettiera metallica, ordinare la corrispondente variante speciale. Le morsettiere del motore > 7,5 kW sono sempre in metallo. *Tenuta meccanica per pompaggio dell’acqua fino a Tmax. = +140 °C. Per temperature fino a T ≤ +40 °C è consentita l’aggiunta di 20 % – 40 % volume di glicole. Con miscele acqua/glicole con parti di glicole > 40% fino a max. 50% del volume e una temperatura fluido > +40 °C fino a max. +120 °C o con fluidi diversi dall’acqua deve essere prevista una tenuta meccanica alternativa. In caso di utilizzo di miscele acqua/glicole, si consiglia generalmente di impiegare una variante S1 con corrispondente tenuta meccanica.
EF023103
With oval counterflanges
0
A1
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
A2
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
26 mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
26 mm
D1
diametro esterno flangia
250 mm
D2
diametro esterno flangia
250 mm
D21
diametro foro del bullone
19 mm
D22
diametro foro del bullone
19 mm
D41
Diametro margine di tenuta
184 mm
D42
Diametro margine di tenuta
184 mm
DM
Diameter motor
522 mm
DN1
diametro nominale
125 mm
DN2
diametro nominale
125 mm
DO1
collegamento diametro esterno tubo
132 mm
DO2
collegamento diametro esterno tubo
132 mm
F1
Spessore margine di tenuta
3 mm
F2
Spessore margine di tenuta
3 mm
HD
Dimensioni
572 mm
K1
circuito parziale
210 mm
K2
circuito parziale
210 mm
L1
Dimensioni
505 mm
L2
Dimensioni
355 mm
LE1
Height pump housing
312 mm
LE2
Centre connection to end motor
1129 mm
LE3
Length electrical cabinet
552 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
355.0 mm
LE5
Dimensioni
212 mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
455.5 mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
361 mm
LE8
Width electrical cabinet
414.0 mm
N1
numero di fori per viti
8
N2
numero di fori per viti
8
Z1
lunghezza di lavoro
505 mm
Z2
lunghezza di lavoro
355 mm
DIAMD1
Dimensions
550.0 mm
H1
Dimensions
255.0 mm
X
Dimensions
160 mm
DA1
Dimensions
550.000 mm
C
Dimensions
284 mm
D3
Dimensions
40.0
S1
Dimensions
16
S2
Dimensions
25 mm
Y1
Dimensions
142 mm
Y2
Dimensions
329 mm
FD
Dimensions
212
L5
Dimensions
215.0 mm
HB1
Dimensions
276.000 mm
HB2
Dimensions
286.000 mm
LA
Dimensions
18.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
27.000
LD1
551.000 mm
Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D