Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
2220434
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
Atmos GIGA-I 125/400-55/4
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Trockenläufer-Pumpe in Inline-Bauart mit Flanschanschluss
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Einstufige Trockenläufer-Kreiselpumpe in Inline-Bauform für Rohreinbau oder Fundamentaufstellung. Schwingungs- und geräuscharme Blockbauart mit Laterne und starr verbundenem Standard- Flanschmotor (Norm-Motor). Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhängiger Faltenbalg-Gleitringdichtung (ab kW 37/4-polig optional mit einer Kartuschen-Gleitringdichtung in Back-Pull-Out-System zum Gleitringdichtungsaustausch ohne Demontage des Motors) und kavitationsreduzierendem Laufrad. Flansche mit Druckmessanschlüssen R 1/8. Alle Graugusskomponenten sind kataphoresebeschichtet. Pumpen mit Motoren ≥ 5,5 kW verfügen serienmäßig über Kaltleiterfühler als Motorschutz. Der Motorklemmkasten ≤ 7,5 kW kann aus Metall oder Kunststoff sein. Wenn ein Metallklemmkasten zwingend erforderlich ist, die entsprechende Sondervariante bestellen. Die Motorklemmkästen > 7,5 kW sind immer aus Metall. *Gleitringdichtung für die Wasserförderung bis Tmax. = +140°C. Bis T ≤ +40 °C ist eine Glykolbeimischung von 20 % bis 40 % Volumenanteil zulässig. Bei Wasser-Glykol-Gemischen mit Anteilen Glykol > 40 % bis max. 50 % Volumenanteil und einer Medientemperatur von > +40 °C bis max. +120 °C oder anderen von Wasser abweichenden Medien ist eine alternative Gleitringdichtung vorzusehen. Bei Verwendung von Wasser-Glykol-Gemischen wird generell der Einsatz einer S1 Variante mit entsprechender Gleitringdichtung empfohlen.
EF023103
Mit ovalen Gegenflanschen
0
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
A3
Winkel Elektrogehäuse 1
0
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
26 mm
B2
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
26 mm
D1
Außendurchmesser Flansch
250 mm
D2
Außendurchmesser Flansch
250 mm
D21
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
D22
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
D41
Durchmesser Dichtkante
184 mm
D42
Durchmesser Dichtkante
184 mm
DM
Durchmesser Motor
522 mm
DN1
Nenninnendurchmesser
125 mm
DN2
Nenninnendurchmesser
125 mm
DO1
Rohraußendurchmesser Anschluss
132 mm
DO2
Rohraußendurchmesser Anschluss
132 mm
F1
Stärke Dichtkante
3 mm
F2
Stärke Dichtkante
3 mm
HD
Durchmesser Pumpengehäuse
572 mm
K1
Teilkreis
210 mm
K2
Teilkreis
210 mm
L1
Anschlusslänge
505 mm
L2
Anschlusslänge
355 mm
LE1
Höhe Pumpengehäuse
312 mm
LE2
Mittenanschluss zu Motorende
1129 mm
LE3
Länge Elektrogehäuse
552 mm
LE4
Abstand Verbindung zu Anfang des Motors
355.0 mm
LE5
Abstand bis Mittenanschluss
212 mm
LE6
Abstand Verbindung zum Elektrogehäuse
455.5 mm
LE7
Länge bis Oberkante Elektrogehäuse
361 mm
LE8
Breite Elektrogehäuse
414.0 mm
N1
Anzahl der Schraublöcher
8
N2
Anzahl der Schraublöcher
8
Z1
Arbeitslänge
505 mm
Z2
Arbeitslänge
355 mm
DIAMD1
Abmessungen
550.0 mm
H1
Abmessungen
255.0 mm
X
Abmessungen
160 mm
DA1
Abmessungen
550.000 mm
C
Abmessungen
284 mm
D3
Abmessungen
40.0
S1
Abmessungen
16
S2
Abmessungen
25 mm
Y1
Abmessungen
142 mm
Y2
Abmessungen
329 mm
FD
Abmessungen
212
L5
Abmessungen
215.0 mm
HB1
Abmessungen
276.000 mm
HB2
Abmessungen
286.000 mm
LA
Abmessungen
18.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
27.000
LD1
551.000 mm
Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D