Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
2220434
ARTICLE_NAME
Skriv kod
Atmos GIGA-I 125/400-55/4
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Suchoběžné čerpadlo v konstrukčním provedením Inline s připojením na přírubu
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Jednostupňové suchoběžné odstředivé čerpadlo s konstrukční provedení Inline k montáži do potrubí nebo k instalaci na základ. Nehlučné blokové provedení bez vibrací a pevně spojeným standardním přírubovým motorem (motor dle normy). S nuceně proplachovanou, mechanickou ucpávkou nezávislou na směru otáčení se shrnovacím měchem (od 37 kW / 4-pólový volitelně s kartušovou mechanickou ucpávkou v konstrukci s vytažením ložiska k výměně mechanické ucpávky bez demontáže motoru) a oběžným kolem s omezením kavitace. Příruby s přípojkami pro měření tlaku R 1/8. Všechny komponenty z šedé litiny mají katoforézní ochrannou vrstvu. Čerpadla s motory ≥ 5,5 kW mají sériově termistorový snímač teploty jako ochranu motoru. Skříň svorkovnice motoru ≤ 7,5 kW může být vyrobena z kovu nebo plastu. Je-li nutná kovová skříň svorkovnice, objednejte odpovídající speciální variantu. Skříně svorkovnice motoru > 7,5 kW jsou vždy kovové. *Mechanická ucpávka pro dopravu vody do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C je přípustná příměs glykolu od 20 do 40 % podílu objemu. U směsí vody a glykolu s podílem glykolu > 40 % do max. 50 % podílu objemu a teploty čerpaného média od > +40 °C do max. +120 °C nebo u jiných médií než voda je nutné předpokládat alternativní mechanickou ucpávku. Při použití směsí vody a glykolu je obecně doporučováno použití varianty S1 s odpovídající mechanickou ucpávkou.
EF023103
S oválnými protipřírubami
0
A1
Angle to first bolt hole
22.5 °
A2
Angle to first bolt hole
22.5 °
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
26 mm
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
26 mm
D1
Outer diameter of flange
250 mm
D2
Outer diameter of flange
250 mm
D21
Diameter bolt hole
19 mm
D22
Diameter bolt hole
19 mm
D41
Diameter sealing edge
184 mm
D42
Diameter sealing edge
184 mm
DM
Diameter motor
522 mm
DN1
Nominal inner diameter
125 mm
DN2
Nominal inner diameter
125 mm
DO1
Outer pipe diameter connection
132 mm
DO2
Outer pipe diameter connection
132 mm
F1
Thickness sealing edge
3 mm
F2
Thickness sealing edge
3 mm
HD
Diameter pump housing
572 mm
K1
Pitch circle
210 mm
K2
Pitch circle
210 mm
L1
Connection length
505 mm
L2
Connection length
355 mm
LE1
Height pump housing
312 mm
LE2
Centre connection to end motor
1129 mm
LE3
Length electrical cabinet
552 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
355.0 mm
LE5
Distance to centre connection
212 mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
455.5 mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
361 mm
LE8
Width electrical cabinet
414.0 mm
N1
Number of bolt holes
8
N2
Number of bolt holes
8
Z1
Working length
505 mm
Z2
Working length
355 mm
DIAMD1
Dimensions
550.0 mm
H1
Dimensions
255.0 mm
X
Dimensions
160 mm
DA1
Dimensions
550.000 mm
C
Dimensions
284 mm
D3
Dimensions
40.0
S1
Dimensions
16
S2
Dimensions
25 mm
Y1
Dimensions
142 mm
Y2
Dimensions
329 mm
FD
Dimensions
212
L5
Dimensions
215.0 mm
HB1
Dimensions
276.000 mm
HB2
Dimensions
286.000 mm
LA
Dimensions
18.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
27.000
LD1
551.000 mm
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimenze
2D