Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 33
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Glanded pump in in-line design with flange connection
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором линейного типа, предназначенный для установки в трубах или на фундаменте. Блочная конструкция с низким уровнем шума и вибрации, с фонарем и неподвижно присоединенным стандартным электродвигателем с фланцевым креплением (стандартный электродвигатель). С не зависящим от направления вращения сильфонным скользящим торцевым уплотнением с принудительным омыванием (начиная с исполнения 37 кВт/4-полюса — опционально со скользящим торцевым уплотнением в виде картриджа системы Back-Pull-Out, обеспечивающим замену скользящего торцевого уплотнения без демонтажа электродвигателя) и снижающим кавитацию рабочим колесом. Фланцы имеют штуцеры R 1/8 для измерения давления. Все компоненты из серого чугуна имеют катафорезное покрытие. Насосы с электродвигателями ≥ 5,5 кВт серийно оснащаются термодатчиком для защиты электродвигателя. Клеммная коробка электродвигателя ≤ 7,5 кВт может быть изготовлена из металла или синтетического материала. Если для электродвигателя требуется металлическая клеммная коробка, закажите соответствующее специальное исполнение. Клеммные коробки электродвигателя > 7,5 кВт всегда из металла. *Торцевое уплотнение для подачи воды при Tmax. = +140 °C. До T ≤ +40 °C допускается примесь гликоля от 20 до 40 % объемной доли. Для водогликолевых смесей с долей гликоля > 40 до макс. 50 % объемной доли и при температуре перекачиваемой жидкости от > +40 до макс. +120 °C или для других перекачиваемых жидкостей, отличных от воды, требуется предусмотреть наличие альтернативного торцевого уплотнения. При применении водогликолевых смесей рекомендуется использовать один из вариантов S1 с соответствующим торцевым уплотнением.
EF023103
With oval counterflanges
0
A1
Угол к первой скважине
45 °
A2
Угол к первой скважине
45 °
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
20 mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
20 mm
D1
Наружный диаметр фланца
185 mm
D2
Наружный диаметр фланца
185 mm
D21
Диаметр скважины
19 mm
D22
Диаметр скважины
19 mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
118 mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
118 mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Номинальный внутренний диаметр
65 mm
DN2
Номинальный внутренний диаметр
65 mm
DO1
Наружный диаметр соединения трубы
71 mm
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
71 mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
HD
Размеры
mm
K1
Диаметр шага
145 mm
K2
Диаметр шага
145 mm
L1
Размеры
mm
L2
Размеры
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Размеры
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
0 mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
mm
N1
Количество отверстий под болты
4
N2
Количество отверстий под болты
4
Z1
Рабочая длина
mm
Z2
Рабочая длина
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
30.0
S1
Dimensions
12
S2
Dimensions
mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D