Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 33
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Glanded pump in in-line design with flange connection
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Jednostopniowa dławnicowa pompa wirowa o konstrukcji Inline do montażu na rurociągu lub do ustawienia na fundamencie. Odporna na drgania, zapewniająca cichą pracę konstrukcja blokowa z latarnią i sztywno połączonym standardowym silnikiem kołnierzowym (silnik znormalizowany). Z wymuszonym opływem, niezależnym od kierunku obrotów mieszkowym uszczelnieniem mechanicznym (od 37 kW / 4-bieg. opcjonalnie z kasetowym uszczelnieniem mechanicznym w systemie cofki do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez demontażu silnika) oraz wirnikiem redukującym kawitację. Przyłącza kołnierzowe z przyłączami pomiarowymi ciśnienia R 1/8. Wszystkie komponenty żeliwa są pokryte powłoką kataforetyczną. Pompy z silnikami ≥ 5,5 kW są seryjnie wyposażone w czujniki termistorowe jako zabezpieczenie silnika. Skrzynia zaciskowa do silnika ≤ 7,5 kW może być wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego. Jeśli bezwzględnie wymagana jest metalowa skrzynia zaciskowa, należy zamówić odpowiedni wariant specjalny. Skrzynie zaciskowe do silnika > 7,5 kW są zawsze z metalu. *Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda-glikol z zawartością glikolu > 40 % do max. 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C do max. +120 °C lub przetłaczanego medium innego niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne. W przypadku użycia mieszaniny wody i glikolu zaleca się zasadniczo zastosowanie wariantu S1 z odpowiednim uszczelnieniem mechanicznym.
EF023103
Z owalnymi przeciwkołnierzami
0
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
45 °
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
45 °
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
20 mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
20 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
185 mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
185 mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
118 mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
118 mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Nominalna średnica wewnętrzna
65 mm
DN2
Nominalna średnica wewnętrzna
65 mm
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
71 mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
71 mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
HD
Wymiary
mm
K1
Średnica podziałowa
145 mm
K2
Średnica podziałowa
145 mm
L1
Długość przyłącza
mm
L2
Długość przyłącza
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Wymiary
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
0 mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
4
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
4
Z1
Długość robocza
mm
Z2
Długość robocza
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
30.0
S1
Dimensions
12
S2
Dimensions
mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Preview - Generation
Quotation
3D
Wymiar
2D