Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 33
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Glanded pump in in-line design with flange connection
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Einstufige Trockenläufer-Kreiselpumpe in Inline-Bauform für Rohreinbau oder Fundamentaufstellung. Schwingungs- und geräuscharme Blockbauart mit Laterne und starr verbundenem Standard- Flanschmotor (Norm-Motor). Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhängiger Faltenbalg-Gleitringdichtung (ab kW 37/4-polig optional mit einer Kartuschen-Gleitringdichtung in Back-Pull-Out-System zum Gleitringdichtungsaustausch ohne Demontage des Motors) und kavitationsreduzierendem Laufrad. Flansche mit Druckmessanschlüssen R 1/8. Alle Graugusskomponenten sind kataphoresebeschichtet. Pumpen mit Motoren ≥ 5,5 kW verfügen serienmäßig über Kaltleiterfühler als Motorschutz. Der Motorklemmkasten ≤ 7,5 kW kann aus Metall oder Kunststoff sein. Wenn ein Metallklemmkasten zwingend erforderlich ist, die entsprechende Sondervariante bestellen. Die Motorklemmkästen > 7,5 kW sind immer aus Metall. *Gleitringdichtung für die Wasserförderung bis Tmax. = +140°C. Bis T ≤ +40 °C ist eine Glykolbeimischung von 20 % bis 40 % Volumenanteil zulässig. Bei Wasser-Glykol-Gemischen mit Anteilen Glykol > 40 % bis max. 50 % Volumenanteil und einer Medientemperatur von > +40 °C bis max. +120 °C oder anderen von Wasser abweichenden Medien ist eine alternative Gleitringdichtung vorzusehen. Bei Verwendung von Wasser-Glykol-Gemischen wird generell der Einsatz einer S1 Variante mit entsprechender Gleitringdichtung empfohlen.
EF023103
Mit ovalen Gegenflanschen
0
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
A3
Winkel Elektrogehäuse 1
0
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
20 mm
B2
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
20 mm
D1
Außendurchmesser Flansch
185 mm
D2
Außendurchmesser Flansch
185 mm
D21
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
D22
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
D41
Durchmesser Dichtkante
118 mm
D42
Durchmesser Dichtkante
118 mm
DM
Durchmesser Motor
mm
DN1
Nenninnendurchmesser
65 mm
DN2
Nenninnendurchmesser
65 mm
DO1
Rohraußendurchmesser Anschluss
71 mm
DO2
Rohraußendurchmesser Anschluss
71 mm
F1
Stärke Dichtkante
3 mm
F2
Stärke Dichtkante
3 mm
HD
Durchmesser Pumpengehäuse
mm
K1
Teilkreis
145 mm
K2
Teilkreis
145 mm
L1
Anschlusslänge
mm
L2
Anschlusslänge
mm
LE1
Höhe Pumpengehäuse
mm
LE2
Mittenanschluss zu Motorende
mm
LE3
Länge Elektrogehäuse
mm
LE4
Abstand Verbindung zu Anfang des Motors
mm
LE5
Abstand bis Mittenanschluss
mm
LE6
Abstand Verbindung zum Elektrogehäuse
0 mm
LE7
Länge bis Oberkante Elektrogehäuse
mm
LE8
Breite Elektrogehäuse
mm
N1
Anzahl der Schraublöcher
4
N2
Anzahl der Schraublöcher
4
Z1
Arbeitslänge
mm
Z2
Arbeitslänge
mm
DIAMD1
Abmessungen
mm
H1
Abmessungen
mm
X
Abmessungen
mm
DA1
Abmessungen
mm
C
Abmessungen
mm
D3
Abmessungen
30.0
S1
Abmessungen
12
S2
Abmessungen
mm
Y1
Abmessungen
mm
Y2
Abmessungen
mm
FD
Abmessungen
L5
Abmessungen
mm
HB1
Abmessungen
mm
HB2
Abmessungen
mm
LA
Abmessungen
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D