Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 5
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bomba centrífuga de alta pressão, com aspiração normal, altamente eficiente na versão vertical e com ligações Inline, com motor EC controlado eletronicamente da classe de eficiência energética IE5 de acordo com IEC 60034-30-2.
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Bomba centrífuga de alta pressão, com aspiração normal, altamente eficiente na construção vertical e com ligações Inline, equipada com motor EC controlado eletronicamente da classe de eficiência energética IE5 de acordo com IEC 60034-30-2. A ligação do veio da bomba e do veio do motor é efetuada por um acoplamento de isolamento. Um rolamento de esferas separado para a lanterna assegura a absorção ideal das cargas axiais. Olhais de elevação especiais, montados de modo fixo, permitem uma fácil instalação da bomba. A bomba é adequada para o abastecimento de água, distribuição de água e aumento de pressão, para sistemas de circulação industrial, água do processo, circuitos de refrigeração fechados e aplicações de aquecimento. Também pode ser utilizada em sistemas de lavagem, bem como para a irrigação. Modos de controlo: *Velocidade fixa n-c: manual com botão verde ou com recurso a sinais externos *Pressão constante p-c, pressão diferencial constante ∆p-c, pressão variável p-v, pressão diferencial variável ∆p-v: Regulação da pressão com sensor, ajuste dos valores nominais com botão verde ou com recurso a sinais externos *Regulador PID: outras variáveis de regulação constantes (temperatura, caudal, pressão …) com sensor, ajuste dos valores nominais com botão verde ou com recurso a sinais externos O módulo eletrónico oferece diferentes funções: *Deteção do valor limite de pressão máxima *Deteção do valor limite de pressão mínima *Deteção de falta de água através do sensor de aspiração *Teste de caudal nulo (circuito aberto) *No-Flow Stop (circuito fechado) *Deteção de funcionamento a seco *Cálculo do caudal com recurso a um sensor da pressão diferencial *Avanço da bomba *Códigos de erro e aviso *Proteção contra sobrecarga *Ranhura para módulos CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) para a ligação à gestão técnica centralizada *O LED verde indica o estado da bomba *O LED azul indica que a bomba é controlada pelo exterior através de uma interface *Bloqueio de acesso Entrada analógica: *IN (AI 1): Entrada, sinal do sensor 4–20 mA, 0–10 V, 0–20 mA ou 2–10 V *IN (AI 2): Entrada, valor nominal 0–20 mA, 0–10 V, 4–20 mA ou 2–10 V Entrada digital IN (DI 1): *Externo OFF *Deteção de falta de água através da entrada digital Gestão de bombas duplas (duas bombas simples) *Funcionamento principal/de reserva *Alternância das bombas em funcionamento principal/de reserva após 24 horas ou alternância automática em caso de avaria *Ligação de cabo via Wilo Net Particularidades/vantagens do produto *Motor EC IE5 e conversor de frequência integrado em combinação com sistema hidráulico Helix altamente eficiente *Visor LC a cores de 2", tecnologia de botão verde da Wilo e soft button com função de retorno. O menu de bombas simples permite uma regulação cómoda da bomba. *Interfaces analógicas e digitais, bem como módulo CIF *Regulação inteligente com diferentes modos de controlo, incluindo gestão de bombas duplas integrada *Sistema hidráulico de 2D/3D, com rendimento otimizado, soldado a laser e altamente eficiente (com otimização em termos de caudal e de desgaseificação) *Impulsores, rodas de guia e caixa de níveis resistentes à corrosão *Sistema hidráulico com otimização do caudal e da desgaseificação *Corpo da bomba otimizado em termos de caudal e de NPSH *Construção de fácil manutenção *Aprovação para água potável para bombas com peças em contacto com fluidos feitas de aço inoxidável (versão EPDM) Equipamento fornecido *Bomba centrífuga de alta pressão Helix2.0-VE *Manual de instalação e funcionamento *Helix2.0-VE 2 – 16 (versão PN 16 com flanges ovais): Contraflange em aço inoxidável, com os respetivos parafusos, porcas e empanques mecânicos Indicações relativas à construção *A série Helix2.0-VE está equipada, conforme a versão, com um empanque mecânico (X-Seal) de fácil utilização numa construção de cartuchos e ainda com um vedante de série para uma manutenção simples ou com um empanque mecânico de série. *Para bombas nas versões PN 16 e PN 25 estão disponíveis como acessórios contraflanges circulares em ferro fundido ou aço inoxidável, parafusos, porcas e vedantes. *O acoplamento com espaçador permite uma substituição fácil e rápida do empanque mecânico sem desmontar o motor (a partir de 5,5 kW). *Módulos CIF Wilo de encaixar opcionais PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) para a ligação à gestão técnica centralizada *Ligação opcional para CIF Ethernet M12 RJ45 *Sensores disponíveis como acessórios: Conjunto de pressão diferencial 4–20 mA e conjunto de pressão relativa 4–20 mA *Kits de derivação disponíveis como acessórios
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Modelo
0
EF023038
Material da carcaça da bomba
Aço inoxidável
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
X5CrNi18-10
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
Aço inoxidável
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
X2CrNi18-9
EF004250
Material de conexão
Aço inoxidável
EF025877
Classe de qualidade da carcaça da bomba
X5CrNi18-10
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Fluxo de descarga máxima
m³/h
EF000992
Altura estática máxima
m
EF020449
Máx. pressão de operação
25.0 bar
EF003701
Ligação elétrica
Terminais
EF000536
Comprimento do cabo
0 mm
EF003977
Tensão nominal
400 V
EF000351
Número de fases
3
EF005455
Frequência
50. 60 Hz
EF000001
Corrente nominal
A
EF012425
Potência do motor (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
F
EF001642
Velocidade de rotação
0 1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
embutido
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Rádio padrão Bluetooth
0
EF007179
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016383
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contato livre de potencial
0
EF007314
Com interface de comunicação RS-485
0
EF007312
Com interface de comunicação RS-232
0
EF007521
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
EF003055
Protocolo de suporte para KNX
0
EF003052
Protocolo de suporte para PROFIBUS
0
EF007525
Protocolo de suporte para PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
-30.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Flange
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 32
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
32 mm
EF026143
Classe de compressão do flange
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-1
EF025977
Conexão 2
Flange;DN32-PN25-EN1092-1
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 32
EF025504
Diâmetro da conexão no lado da entrega
32 mm
EF026233
Classe de compressão do flange
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-1
EF001339
Forma da flange
Flange
EF020038
Self-priming
no
EF005474
Grau de proteção (IP)
IP55
EF004265
Comprimento incorporado
250.0 mm
EF023086
Altura da bomba
mm
EF000167
Peso
kg
EF004663
Antideflagrante
0
EF014908
Standard motor
Motor EC
EF014979
Classe da eficiência energética do motor
IE5
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
Aprovação
ACS
MECHANICAL_SEAL
Empanque mecânico
BQ1EGG
EF023103
With oval counterflanges
no
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
18 mm
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
18 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
Diâmetro externo da flange
140 mm
D2
Diâmetro externo da flange
140 mm
DO1
Diâmetro externo do tubo, conexão
38 mm
DO2
Diâmetro externo do tubo, conexão
38 mm
D21
Diâmetro do furo do parafuso
18 mm
D22
Diâmetro do furo do parafuso
18 mm
D41
Diâmetro do lábio de vedação
76 mm
D42
Diâmetro do lábio de vedação
76 mm
DN1
Diâmetro interno nominal
32 mm
DN2
Diâmetro interno nominal
32 mm
F1
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
F2
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
H1
Altura da bomba
mm
DM
Diameter motor
mm
H2
Dimensões
mm
H3
Dimensões
75 mm
H4
Dimensões
mm
H5
Dimensões
20 mm
H6
Dimensões
mm
K1
Círculo de inclinação
100 mm
K2
Círculo de inclinação
100 mm
L1
Dimensões
125 mm
L2
Dimensões
125 mm
LE4
Width electrical cabinet
267.4 mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LH1
Centre-to-centre holes
100 mm
LH2
Centre-to-centre holes
100 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
Número de orifícios dos parafusos
4
N2
Número de orifícios dos parafusos
4
Z1
Duração do trabalho
125 mm
Z2
Duração do trabalho
125 mm
BF3
Dimensões
0.00 mm
BF4
Dimensões
0 mm
BF5
Dimensões
0.00 mm
BF6
Dimensões
0 mm
B4
Dimensões
180 mm
B5
Dimensões
211 mm
B7
Dimensões
0 mm
B8
Dimensões
0 mm
B9
Dimensões
0 mm
B10
Dimensões
0.00 mm
B11
Dimensões
0.00 mm
CF1
Dimensões
0
CF2
Dimensões
0
DIAMD1
Dimensões
156 mm
DIAMD2
Dimensões
10.8 mm
D3
Dimensões
152 mm
D4
Dimensões
mm
DL1
Dimensões
13 mm
DL2
Dimensões
180 mm
H0
Dimensões
103.5 mm
H7
Dimensões
0 mm
H8
Dimensões
158.0 mm
H9
Dimensões
mm
H10
Dimensões
75 mm
H11
Dimensões
0.0 mm
H12
Dimensões
0 mm
L4
Dimensões
100 mm
L5
Dimensões
171 mm
L7
Dimensões
0 mm
L8
Dimensões
182.9 mm
L9
Dimensões
0 mm
L12
Dimensões
0 mm
R1
Dimensões
181.5 mm
B
Ângulo
180 °
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimensão
2D