Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bomba de rotor seco em modo de construção inline com conexão de flange
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Bomba centrífuga de rotor seco monocelular com modo de construção Inline para instalação em tubos ou sobre fundações. Construção em bloco com poucas oscilações e de baixo ruído com lanterna e motor de flange padrão ligado de modo fixo (motor normalizado). Com empanque mecânico de fole com passagem forçada independente do sentido de rotação (a partir de 37 kW/4 polos opcional com um empanque mecânico de cartuchos em sistema Back‐Pull‐Out para substituição do empanque mecânico sem desmontagem do motor) e impulsor com redução de cavitação. Flanges com conexões de medição da pressão R 1/8. Todos os componentes de ferro fundido cinzento têm um revestimento cataforético. As bombas com motores ≥ 5,5 kW possuem de série detetores de condutividade como proteção do motor. A caixa de bornes do motor ≤ 7,5 kW pode ser de metal ou plástico. Se for obrigatoriamente necessária uma caixa de bornes do motor, encomende a variante especial correspondente. As caixas de bornes do motor > 7,5 kW são sempre de metal. *Empanque mecânico para transporte de água até Tmax. = +140 °C. Até T ≤ +40 °C, pode ser misturado glicol com uma percentagem de 20 % a 40 %. Em misturas de água/glicol com percentagens de glicol > 40 % até um máx. de 50 % de quantidade do volume e uma temperatura dos líquidos de > +40 °C até, no máx., +120 °C ou outros fluidos diferentes da água, é necessário providenciar um empanque mecânico alternativo. Na utilização de misturas de água e glicol, recomenda-se geralmente a utilização de uma versão S1 com empanque mecânico correspondente.
EF023103
With oval counterflanges
0
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
15 °
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
15 °
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
30 mm
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
30 mm
D1
Diâmetro externo da flange
340 mm
D2
Diâmetro externo da flange
340 mm
D21
Diâmetro do furo do parafuso
23 mm
D22
Diâmetro do furo do parafuso
23 mm
D41
Diâmetro do lábio de vedação
266 mm
D42
Diâmetro do lábio de vedação
266 mm
DM
Diameter motor
312 mm
DN1
Diâmetro interno nominal
200 mm
DN2
Diâmetro interno nominal
200 mm
DO1
Diâmetro externo do tubo, conexão
208 mm
DO2
Diâmetro externo do tubo, conexão
208 mm
F1
Espessura do lábio de vedação
3 mm
F2
Espessura do lábio de vedação
3 mm
HD
Dimensões
548 mm
K1
Círculo de inclinação
295 mm
K2
Círculo de inclinação
295 mm
L1
Dimensões
400 mm
L2
Dimensões
400 mm
LE1
Height pump housing
373 mm
LE2
Centre connection to end motor
517 mm
LE3
Length electrical cabinet
386 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
338.0 mm
LE5
Dimensões
242 mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
403.5 mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
250 mm
LE8
Width electrical cabinet
289.5 mm
N1
Número de orifícios dos parafusos
12
N2
Número de orifícios dos parafusos
12
Z1
Duração do trabalho
400 mm
Z2
Duração do trabalho
400 mm
DIAMD1
Dimensions
350.0 mm
H1
Dimensions
207.0 mm
X
Dimensions
160 mm
DA1
Dimensions
350.000 mm
C
Dimensions
270 mm
D3
Dimensions
40.0
S1
Dimensions
16
S2
Dimensions
25 mm
Y1
Dimensions
135 mm
Y2
Dimensions
300 mm
FD
Dimensions
242
L5
Dimensions
245.0 mm
HB1
Dimensions
199.000 mm
HB2
Dimensions
274.000 mm
LA
Dimensions
13.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
19.5
LD1
365.000 mm
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimensão
2D