Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z połączeniem kołnierzowym
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Jednostopniowa dławnicowa pompa wirowa o konstrukcji Inline do montażu na rurociągu lub do ustawienia na fundamencie. Odporna na drgania, zapewniająca cichą pracę konstrukcja blokowa z latarnią i sztywno połączonym standardowym silnikiem kołnierzowym (silnik znormalizowany). Z wymuszonym opływem, niezależnym od kierunku obrotów mieszkowym uszczelnieniem mechanicznym (od 37 kW / 4-bieg. opcjonalnie z kasetowym uszczelnieniem mechanicznym w systemie cofki do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez demontażu silnika) oraz wirnikiem redukującym kawitację. Przyłącza kołnierzowe z przyłączami pomiarowymi ciśnienia R 1/8. Wszystkie komponenty żeliwa są pokryte powłoką kataforetyczną. Pompy z silnikami ≥ 5,5 kW są seryjnie wyposażone w czujniki termistorowe jako zabezpieczenie silnika. Skrzynia zaciskowa do silnika ≤ 7,5 kW może być wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego. Jeśli bezwzględnie wymagana jest metalowa skrzynia zaciskowa, należy zamówić odpowiedni wariant specjalny. Skrzynie zaciskowe do silnika > 7,5 kW są zawsze z metalu. *Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda-glikol z zawartością glikolu > 40 % do max. 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C do max. +120 °C lub przetłaczanego medium innego niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne. W przypadku użycia mieszaniny wody i glikolu zaleca się zasadniczo zastosowanie wariantu S1 z odpowiednim uszczelnieniem mechanicznym.
EF023103
Z owalnymi przeciwkołnierzami
0
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
15 °
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
15 °
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
30 mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
30 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
340 mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
340 mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
23 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
23 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
266 mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
266 mm
DM
Diameter motor
312 mm
DN1
Nominalna średnica wewnętrzna
200 mm
DN2
Nominalna średnica wewnętrzna
200 mm
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
208 mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
208 mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
HD
Wymiary
548 mm
K1
Średnica podziałowa
295 mm
K2
Średnica podziałowa
295 mm
L1
Długość przyłącza
400 mm
L2
Długość przyłącza
400 mm
LE1
Height pump housing
373 mm
LE2
Centre connection to end motor
517 mm
LE3
Length electrical cabinet
386 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
338.0 mm
LE5
Wymiary
242 mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
403.5 mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
250 mm
LE8
Width electrical cabinet
289.5 mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
12
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
12
Z1
Długość robocza
400 mm
Z2
Długość robocza
400 mm
DIAMD1
Dimensions
350.0 mm
H1
Dimensions
207.0 mm
X
Dimensions
160 mm
DA1
Dimensions
350.000 mm
C
Dimensions
270 mm
D3
Dimensions
40.0
S1
Dimensions
16
S2
Dimensions
25 mm
Y1
Dimensions
135 mm
Y2
Dimensions
300 mm
FD
Dimensions
242
L5
Dimensions
245.0 mm
HB1
Dimensions
199.000 mm
HB2
Dimensions
274.000 mm
LA
Dimensions
13.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
19.5
LD1
365.000 mm
Preview - Generation
Quotation
3D
Wymiar
2D