Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Pompe à moteur ventilé de conception en ligne avec raccord à brides
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Pompe centrifuge à moteur ventilé monocellulaire en construction Inline pour installation en ligne ou sur socle. Construction monobloc silencieuse et sans vibration avec lanterne et moteur à bride de fixation standard relié de manière rigide (moteur normalisé). Avec garniture mécanique à soufflet, bidirectionnelle et à soufflets (à partir de 37 kW/4 pôles, en option avec une garniture mécanique à cartouche dans un système à démontage arrière pour le remplacement de la garniture mécanique sans démontage du moteur) et roue réduisant la cavitation. Bride avec raccords de mesure de pression R 1/8. Tous les composants en fonte grise présentent un revêtement par cataphorèse. Les pompes avec moteurs ≥ 5,5 kW sont équipées de série de sondes PTC servant de protection moteur. La boîte à bornes du moteur ≤ 7,5 kW peut être en métal ou en plastique. Si une boîte à bornes métallique est absolument nécessaire, commander la variante spéciale correspondante. Les boîtes à bornes du moteur > 7,5 kW sont toujours en métal. *Garniture mécanique pour le pompage d'eau jusqu'à Tmax. = +140 °C. Jusqu'à T ≤ +40 °C, un mélange de glycol de 20 à 40 % du volume est autorisé. Pour les mélanges eau-glycol à teneur en glycol > 40 % jusqu'à max. 50 % du volume et une température du fluide > +40 °C jusqu'à max. +120 °C ou des fluides autres que l'eau, une garniture mécanique alternative est à prévoir. En cas d'utilisation de mélanges eau-glycol, il est généralement recommandé d'utiliser une version S1 avec garniture mécanique correspondante.
EF023103
avec contre-brides ovales
0
A1
Angle par rapport à la première sonde
15 °
A2
Angle par rapport à la première sonde
15 °
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
30 mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
30 mm
D1
diamètre externe de la bride
340 mm
D2
diamètre externe de la bride
340 mm
D21
diamètre du trou de boulon
23 mm
D22
diamètre du trou de boulon
23 mm
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
266 mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
266 mm
DM
Diameter motor
312 mm
DN1
diamètre intérieur nominal
200 mm
DN2
diamètre intérieur nominal
200 mm
DO1
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
208 mm
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
208 mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
HD
Dimensions
548 mm
K1
compas à pointe sèche
295 mm
K2
compas à pointe sèche
295 mm
L1
longueur raccord
400 mm
L2
longueur raccord
400 mm
LE1
Height pump housing
373 mm
LE2
Centre connection to end motor
517 mm
LE3
Length electrical cabinet
386 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
338.0 mm
LE5
Dimensions
242 mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
403.5 mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
250 mm
LE8
Width electrical cabinet
289.5 mm
N1
nombre de trous de vis
12
N2
nombre de trous de vis
12
Z1
durée de travail
400 mm
Z2
durée de travail
400 mm
DIAMD1
Dimensions
350.0 mm
H1
Dimensions
207.0 mm
X
Dimensions
160 mm
DA1
Dimensions
350.000 mm
C
Dimensions
270 mm
D3
Dimensions
40.0
S1
Dimensions
16
S2
Dimensions
25 mm
Y1
Dimensions
135 mm
Y2
Dimensions
300 mm
FD
Dimensions
242
L5
Dimensions
245.0 mm
HB1
Dimensions
199.000 mm
HB2
Dimensions
274.000 mm
LA
Dimensions
13.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
19.5
LD1
365.000 mm
Aperçus & Génération 3D
Offre
3D
Infos techniques
2D