Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Trockenläufer-Pumpe in Inline-Bauart mit Flanschanschluss
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
EF023103
Mit ovalen Gegenflanschen
0
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
15 °
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
15 °
A3
Winkel Elektrogehäuse 1
0
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
30 mm
B2
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
30 mm
D1
Außendurchmesser Flansch
340 mm
D2
Außendurchmesser Flansch
340 mm
D21
Durchmesser Bolzenloch
23 mm
D22
Durchmesser Bolzenloch
23 mm
D41
Durchmesser Dichtkante
266 mm
D42
Durchmesser Dichtkante
266 mm
DM
Durchmesser Motor
312 mm
DN1
Nenninnendurchmesser
200 mm
DN2
Nenninnendurchmesser
200 mm
DO1
Rohraußendurchmesser Anschluss
208 mm
DO2
Rohraußendurchmesser Anschluss
208 mm
F1
Stärke Dichtkante
3 mm
F2
Stärke Dichtkante
3 mm
HD
Durchmesser Pumpengehäuse
548 mm
K1
Teilkreis
295 mm
K2
Teilkreis
295 mm
L1
Anschlusslänge
400 mm
L2
Anschlusslänge
400 mm
LE1
Höhe Pumpengehäuse
373 mm
LE2
Mittenanschluss zu Motorende
517 mm
LE3
Länge Elektrogehäuse
386 mm
LE4
Abstand Verbindung zu Anfang des Motors
338.0 mm
LE5
Abstand bis Mittenanschluss
242 mm
LE6
Abstand Verbindung zum Elektrogehäuse
403.5 mm
LE7
Länge bis Oberkante Elektrogehäuse
250 mm
LE8
Breite Elektrogehäuse
289.5 mm
N1
Anzahl der Schraublöcher
12
N2
Anzahl der Schraublöcher
12
Z1
Arbeitslänge
400 mm
Z2
Arbeitslänge
400 mm
DIAMD1
Abmessungen
350.0 mm
H1
Abmessungen
207.0 mm
X
Abmessungen
160 mm
DA1
Abmessungen
350.000 mm
C
Abmessungen
270 mm
D3
Abmessungen
40.0
S1
Abmessungen
16
S2
Abmessungen
25 mm
Y1
Abmessungen
135 mm
Y2
Abmessungen
300 mm
FD
Abmessungen
242
L5
Abmessungen
245.0 mm
HB1
Abmessungen
199.000 mm
HB2
Abmessungen
274.000 mm
LA
Abmessungen
13.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
19.5
LD1
365.000 mm
Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D