Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 19
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Электронно регулируемый одинарный насос с сухим ротором в инлайн-исполнении с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Центробежный насос с сухим ротором линейного типа для установки в трубах или на фундаменте со встроенным частотным преобразователем для электронного регулирования параметров, в том числе постоянного или переменного перепада давления (Δp-c/Δp-v). Конструкция: *Одноступенчатый низконапорный центробежный консольный насос *Спиральный корпус инлайн-исполнения (всасывающий и напорный патрубок с одинаковыми фланцами в одной линии), фланец PN 16 – с отверстием согласно EN 1092-2 *Штуцеры для замера давления (R 1/8) для смонтированных дифференциальных датчиков давления (исполнение ...-R1 без датчика) *В базовой комплектации корпус насоса и фланец электродвигателя имеют катафорезное покрытие. *Торцевое уплотнение S1 рекомендуется для смесей воды/гликоля с объемной долей гликоля не более 50 % и при температуре перекачиваемой жидкости от -20 до макс. +90 °C... +110 °C, а также для смесей воды/гликоля с содержанием масла. Принадлежности: *консоли для крепления к фундаменту; *IR-модуль *IF-модуль PLR *IF-модуль LON *IF-модуль Modbus *IF-модуль BACnet; *IF-модуль CAN *Системы регулирования VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC *Комплекты дифференциальных датчиков давления (DDG) 0-10 В для насосов в исполнении ...–R1 Серийное оснащение: *Однокнопочная панель управления для следующих функций: **Насос Вкл./Выкл. **Установка заданного значения или числа оборотов **выбор способа регулирования: Δp-c (постоянный перепад давления), Δp-v (переменный перепад давления), ПИД-регулятор, n-постоянный (ручной режим управления); **выбор режима работы при совместной работе двух насосов (основной/резервный режим работы, режим совместной работы двух насосов); **конфигурация рабочих параметров; **Квитирование ошибок *Экран насоса для индикации следующих параметров: **Способ регулирования **заданное значение (напр., перепад давления или частота вращения); **сообщения об ошибках и предупреждения; **текущие значения (напр., потребляемая мощность, текущее значение датчика); **эксплуатационные данные (напр., количество часов работы, расход энергии); **данные о состоянии (например, состояние реле SSM и SBM); **данные об устройстве (напр., название насоса); Дополнительные функции: *Интерфейсы: Управляющий вход «Выкл. по приоритету», «Внешняя смена работы насосов» (действует только в режиме сдвоенного насоса), аналоговый вход 0 – 10 В, 2 – 10 В, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА для режима управления (DDC) или дистанционного регулирования заданных значений, аналоговый вход 0 – 10 В, 2 – 10 В, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА для сигнала текущего значения датчика давления, ИК-интерфейс для беспроводной связи с устройством управления и сервисного обслуживания — IR-модулем Wilo, разъем для IF-модулей Wilo для связи с автоматизированной системой управления зданием, настраиваемая беспотенциальная система оповещения о неисправностях, эксплуатации и готовности, интерфейс для связи со сдвоенными насосами *Трехфазный электродвигатель с частотным преобразователем *Встроенная система управления сдвоенными насосами *устанавливаемый временной интервал для смены работы насосов (в режиме работы сдвоенного насоса); *Встроенная полная защита электродвигателя *различные режимы работы для систем отопления (HV) или кондиционирования (AC); *Блокировка доступа *различные панели управления: стандартная/обслуживание
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
Материал корпуса насоса
5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
Серый чугун
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Макс. производительность
m³/h
EF000992
Макс. напор
m
EF020449
Макс. рабочее давление
16.0 bar
EF023090
Double pump
false
EF003701
Электрич. подключение
0
EF000536
Длина кабеля
0 mm
EF003977
Номин. напряжение
400 V
EF000351
Количество фаз
3
EF005455
Частота
50. 60 Hz
EF000001
Номин. ток
A
EF012424
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Класс изоляции по IEC
F
EF001642
Частота вращения
1480.0 1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
0
EF020120
Тип управления скоростью
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Радиостандарт Bluetooth
0
EF007179
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016383
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Контакт беспотенциального выключателя
0
EF007314
С коммуникационным интерфейсом RS-485
0
EF007312
С коммуникационным интерфейсом RS-232
0
EF007521
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
EF003055
Поддержка протокола KNX
0
EF003052
Поддержка протокола PROFIBUS
0
EF007525
Поддержка протокола PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
-20.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Присоединение 2
EF025118
Diameter of connection on delivery side
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Форма фланца
Фланец
EF004265
Длина установочная (встраив.)
0 mm
EF005474
Степень защиты (IP)
IP55
EF020038
Self-priming
0
EF004663
Взрывозащищенный
0
EF014908
Standard motor
Электронно-коммутируемый двигатель
EF014979
Класс эффективности электродвигателя
IE4
MECHANICAL_SEAL
Торцевое уплотнение
Q1Q1X4GG
EF023103
With oval counterflanges
0
A1
Угол к первой скважине
°
A2
Угол к первой скважине
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
D1
Наружный диаметр фланца
mm
D2
Наружный диаметр фланца
mm
D21
Диаметр скважины
mm
D22
Диаметр скважины
mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Номинальный внутренний диаметр
mm
DN2
Номинальный внутренний диаметр
mm
DO1
Наружный диаметр соединения трубы
mm
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
HD
Размеры
mm
K1
Диаметр шага
mm
K2
Диаметр шага
mm
L1
Размеры
mm
L2
Размеры
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
446 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Размеры
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
308 mm
N1
Количество отверстий под болты
N2
Количество отверстий под болты
Z1
Рабочая длина
mm
Z2
Рабочая длина
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
160 mm
DA1
Dimensions
350.000 mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
S1
Dimensions
S2
Dimensions
mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D