Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 19
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Pompe simple à moteur ventilé et variation électronique de conception en ligne avec raccord à brides et adaptation automatique des performances hydrauliques
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Pompe centrifuge à moteur ventilé de construction en ligne pour installation en ligne ou installation sur socle avec convertisseur de fréquence intégré pour la régulation électronique pour une pression différentielle constante ou variable (Δp-c/Δp-v) notamment. Conception : *Pompe monocellulaire basse pression *Volute de conception en ligne (brides d'aspiration et de refoulement identiques et alignées), bride PN 16 – percée selon EN 1092-2 *Raccords de mesure de pression (R 1/8) pour capteur de pression différentielle monté (version ...-R1 sans capteur de pression différentielle) *Corps de pompe et bride du moteur de série avec revêtement par cataphorèse. *Garniture mécanique pour le pompage de l'eau jusqu'à Tmax. = +140 °C. Jusqu'à T ≤ +40 °C, un mélange de glycol de 20 à 40 % vol. est autorisé. Pour les mélanges eau-glycol à teneur en glycol > 40 % jusqu'à max. 50 % vol. et une température du fluide > +40 °C jusqu'à max. +120 °C ou des fluides autres que l'eau, une garniture mécanique alternative est à prévoir. En cas d'utilisation de mélanges eau-glycol, il est généralement recommandé d'utiliser une version S1 avec garniture mécanique correspondante. Accessoires : *Consoles pour fixation au socle *Clé IR *Module IF PLR *Module IF LON *Module IF Modbus *Module IF BACnet *Module IF CAN *Systèmes de régulation VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC *Capteurs de pression différentielle 0-10 V pour les pompes en exécution ...–R1 Équipement de série : *Bouton de pilotage manuel pour : **Pompe marche/arrêt **Réglage de la valeur de consigne et de la vitesse de rotation **Sélection du type de régulation : Δp-c (pression différentielle constante), Δp-v (pression différentielle variable), régulateur PID, n-constant (mode régulation de vitesse) **Sélection du mode de fonctionnement en mode pompes doubles (mode de fonctionnement normal/secours, marche parallèle) **Configuration des paramètres de fonctionnement **Acquittement des défauts *Écran de pompe pour l'affichage de : **Mode de régulation **Valeur de consigne (pression différentielle ou vitesse de rotation par exemple) **Messages d'erreur et d'avertissement **Valeurs réelles (puissance absorbée, valeur réelle du capteur par exemple) **Données d'exploitation (heures de service, consommation d'énergie par exemple) **Données d'état (état du relais SSM et SBM par exemple) **Données de l'appareil (nom de la pompe par exemple) Fonctions supplémentaires : *Interfaces : Entrée de commande « Priorité Off », « Permutation externe des pompes » (actif uniquement en mode pompes doubles), entrée analogique 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA pour le mode régulation de vitesse (DDC) ou pour la modification à distance de la valeur de consigne, entrée analogique 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA pour le signal de la valeur réelle du capteur de pression, interface infrarouge pour la communication sans fil avec l'organe de commande et de service la clé IR Wilo, emplacement pour modules IF Wilo permettant la connexion à la gestion technique centralisée, report de marche et de défauts/de disponibilité configurable, à contact sec, interface pour la communication des pompes doubles *Moteur triphasé avec convertisseur de fréquence *Pilotage de pompes doubles intégré *Intervalle de temps réglable pour la permutation des pompes (mode pompes doubles) *Protection intégrale moteur intégrée *Différents modes de fonctionnement pour le chauffage (HV) ou la climatisation (AC) *Verrouillage d'accès *Différents éléments de pilotage : standard/service
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
matériau corps de pompe
5.1301/EN-GJL-250, revêtement cataphorèse (KTL)
EF023143
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
Fonte grise
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
volume refoulé max.
m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
m
EF020449
pression de travail max.
16.0 bar
EF023090
pompe double
false
EF003701
raccordement électrique
0
EF000536
longueur du câble
0 mm
EF003977
tension assignée
400 V
EF000351
nombre de phases
3
EF005455
fréquence
50. 60 Hz
EF000001
courant nominal
A
EF012424
puissance électrique du moteur (P1)
kW
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF001642
régime
1480.0 1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
0
EF020120
type de réglage de vitesse
0
EF023093
moteur avec arbre rallongé
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Bluetooth standardi
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contact de commutation hors tension
0
EF007314
avec interface de communication RS-485
0
EF007312
avec interface de communication RS-232
0
EF007521
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
EF003055
supporte le protocole KNX
0
EF003052
protocole pris en charge pour PROFIBUS
0
EF007525
protocole pris en charge pour PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
température moyenne (permanente)
-20.0 °C
EF002386
température ambiante
0.0 °C
EF025116
raccord côté d’alimentation
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
0 mm
EF026143
pression nominale de bride
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
type raccordement 2
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forme de la plage
Bride
EF004265
longueur d’encastrement
0 mm
EF005474
indice de protection (IP)
IP55
EF020038
amorçage automatique
0
EF004663
antidéflagration
0
EF014908
Standard motor
Moteur EC
EF014979
Classe d’efficacité du moteur
IE4
MECHANICAL_SEAL
Garniture mécanique
AQ1EGG
EF023103
avec contre-brides ovales
0
A1
Angle par rapport à la première sonde
°
A2
Angle par rapport à la première sonde
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
D1
diamètre externe de la bride
mm
D2
diamètre externe de la bride
mm
D21
diamètre du trou de boulon
mm
D22
diamètre du trou de boulon
mm
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
diamètre intérieur nominal
mm
DN2
diamètre intérieur nominal
mm
DO1
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
HD
Dimensions
mm
K1
compas à pointe sèche
mm
K2
compas à pointe sèche
mm
L1
longueur raccord
mm
L2
longueur raccord
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
446 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Dimensions
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
308 mm
N1
nombre de trous de vis
N2
nombre de trous de vis
Z1
durée de travail
mm
Z2
durée de travail
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
160 mm
DA1
Dimensions
350.000 mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
S1
Dimensions
S2
Dimensions
mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Aperçus & Génération 3D
Offre
3D
Infos techniques
2D