Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 83
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Насос с сухим ротором в инлайн-исполнении с фланцевым соединением
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором линейного типа, предназначенный для установки в трубах или на фундаменте. Блочная конструкция с низким уровнем шума и вибрации, с фонарем и неподвижно присоединенным стандартным электродвигателем с фланцевым креплением (стандартный электродвигатель). Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhängiger Faltenbalg-Gleitringdichtung (ab kW 37/4-polig optional mit einer Kartuschen-Gleitringdichtung in Back-Pull-Out-System zum Gleitringdichtungsaustausch ohne Demontage des Motors) und kavitationsreduzierendem Laufrad. Фланцы имеют штуцеры R 1/8 для измерения давления. Все компоненты из серого чугуна имеют катафорезное покрытие. Насосы с электродвигателями ≥ 5,5 кВт серийно оснащаются термодатчиком для защиты электродвигателя. Клеммная коробка электродвигателя ≤ 7,5 кВт может быть изготовлена из металла или синтетического материала. Если для электродвигателя требуется металлическая клеммная коробка, закажите соответствующее специальное исполнение. Клеммные коробки электродвигателя > 7,5 кВт всегда из металла. *Торцевое уплотнение S1 рекомендуется для водогликолевых смесей с объемной долей гликоля макс. 50 % и при температуре перекачиваемой жидкости от -20 °C до макс. +90 °C…+110 °C, а также для водогликолевых смесей с содержанием масла.
EF023103
With oval counterflanges
0
A1
Угол к первой скважине
°
A2
Угол к первой скважине
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
D1
Наружный диаметр фланца
mm
D2
Наружный диаметр фланца
mm
D21
Диаметр скважины
19 mm
D22
Диаметр скважины
19 mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Номинальный внутренний диаметр
mm
DN2
Номинальный внутренний диаметр
mm
DO1
Наружный диаметр соединения трубы
mm
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
HD
Размеры
mm
K1
Диаметр шага
mm
K2
Диаметр шага
mm
L1
Размеры
mm
L2
Размеры
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Размеры
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
mm
N1
Количество отверстий под болты
N2
Количество отверстий под болты
Z1
Рабочая длина
mm
Z2
Рабочая длина
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
S1
Dimensions
S2
Dimensions
mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
mm
LC
16.000 mm
LC2
LD1
mm
Preview - Generation
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D