Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 83
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bomba de rotor seco em modo de construção inline com conexão de flange
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Bomba centrífuga de rotor seco monocelular com modo de construção Inline para instalação em tubos ou sobre fundações. Construção em bloco com poucas oscilações e de baixo ruído com lanterna e motor de flange padrão ligado de modo fixo (motor normalizado). Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhängiger Faltenbalg-Gleitringdichtung (ab kW 37/4-polig optional mit einer Kartuschen-Gleitringdichtung in Back-Pull-Out-System zum Gleitringdichtungsaustausch ohne Demontage des Motors) und kavitationsreduzierendem Laufrad. Flanges com conexões de medição da pressão R 1/8. Todos os componentes de ferro fundido cinzento têm um revestimento cataforético. As bombas com motores ≥ 5,5 kW possuem de série detetores de condutividade como proteção do motor. A caixa de bornes do motor ≤ 7,5 kW pode ser de metal ou plástico. Se for obrigatoriamente necessária uma caixa de bornes do motor, encomende a variante especial correspondente. As caixas de bornes do motor > 7,5 kW são sempre de metal. *Empanque mecânico S1 recomendado para misturas de água/glicol com proporções de glicol de, no máx., 50 % de percentagem em volume e uma temperatura dos líquidos de -20 °C a, no máx., +90 °C ... +110 °C e também para proporções de óleo na mistura de água/glicol.
EF023103
With oval counterflanges
0
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
D1
Diâmetro externo da flange
mm
D2
Diâmetro externo da flange
mm
D21
Diâmetro do furo do parafuso
19 mm
D22
Diâmetro do furo do parafuso
19 mm
D41
Diâmetro do lábio de vedação
mm
D42
Diâmetro do lábio de vedação
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Diâmetro interno nominal
mm
DN2
Diâmetro interno nominal
mm
DO1
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
DO2
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
F1
Espessura do lábio de vedação
3 mm
F2
Espessura do lábio de vedação
3 mm
HD
Dimensões
mm
K1
Círculo de inclinação
mm
K2
Círculo de inclinação
mm
L1
Dimensões
mm
L2
Dimensões
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Dimensões
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
mm
N1
Número de orifícios dos parafusos
N2
Número de orifícios dos parafusos
Z1
Duração do trabalho
mm
Z2
Duração do trabalho
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
S1
Dimensions
S2
Dimensions
mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
mm
LC
16.000 mm
LC2
LD1
mm
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimensão
2D