Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 83
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa a motore ventilato nel tipo costruttivo inline con raccordo a flangia
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa centrifuga monostadio a motore ventilato del tipo Inline per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento. Oscillazioni e rumorosità ridotte, con lanterna e motore flangiato standard (normalizzato) collegato in modo fisso. Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhängiger Faltenbalg-Gleitringdichtung (ab kW 37/4-polig optional mit einer Kartuschen-Gleitringdichtung in Back-Pull-Out-System zum Gleitringdichtungsaustausch ohne Demontage des Motors) und kavitationsreduzierendem Laufrad. Flangia con attacchi per la misura della pressione R 1/8. Tutti i componenti in ghisa sono rivestiti per cataforesi. Le pompe con motore ≥ 5,5 kW sono dotate di serie di sonde a termistore come salvamotore. La morsettiera del motore ≤ 7,5 kW può essere in metallo o in plastica. Se è assolutamente necessaria una morsettiera metallica, ordinare la corrispondente variante speciale. Le morsettiere del motore > 7,5 kW sono sempre in metallo. *Tenuta meccanica S1 consigliata con miscele acqua/glicole con parti di glicole fino a max. 50 % del volume e una temperatura fluido da -20 °C fino a max. +90 °C ... +110 °C e con parti di olio nella miscela acqua/glicole.
EF023103
With oval counterflanges
0
A1
Angolo per il primo pozzo
°
A2
Angolo per il primo pozzo
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
D1
diametro esterno flangia
mm
D2
diametro esterno flangia
mm
D21
diametro foro del bullone
19 mm
D22
diametro foro del bullone
19 mm
D41
Diametro margine di tenuta
mm
D42
Diametro margine di tenuta
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
diametro nominale
mm
DN2
diametro nominale
mm
DO1
collegamento diametro esterno tubo
mm
DO2
collegamento diametro esterno tubo
mm
F1
Spessore margine di tenuta
3 mm
F2
Spessore margine di tenuta
3 mm
HD
Dimensioni
mm
K1
circuito parziale
mm
K2
circuito parziale
mm
L1
Dimensioni
mm
L2
Dimensioni
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Dimensioni
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
mm
N1
numero di fori per viti
N2
numero di fori per viti
Z1
lunghezza di lavoro
mm
Z2
lunghezza di lavoro
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
S1
Dimensions
S2
Dimensions
mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
mm
LC
16.000 mm
LC2
LD1
mm
Preview - Generation
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D