Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 83
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Pompe à moteur ventilé de conception en ligne avec raccord à brides
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Pompe centrifuge à moteur ventilé monocellulaire en construction Inline pour installation en ligne ou sur socle. Schwingungs- und geräuscharme Blockbauart mit Laterne und starr verbundenem Standard- Flanschmotor (Norm-Motor). Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhängiger Faltenbalg-Gleitringdichtung (ab kW 37/4-polig optional mit einer Kartuschen-Gleitringdichtung in Back-Pull-Out-System zum Gleitringdichtungsaustausch ohne Demontage des Motors) und kavitationsreduzierendem Laufrad. Bride avec raccords de mesure de pression R 1/8. Tous les composants en fonte grise présentent un revêtement par cataphorèse. Les pompes avec moteurs ≥ 5,5 kW sont équipées de série de sondes PTC servant de protection moteur. La boîte à bornes du moteur ≤ 7,5 kW peut être en métal ou en plastique. Si une boîte à bornes métallique est absolument nécessaire, commander la variante spéciale correspondante. Les boîtes à bornes du moteur > 7,5 kW sont toujours en métal. *Garniture mécanique S1 recommandée pour les mélanges eau-glycol à teneur en glycol jusqu'à 50 % du volume max. et une température du fluide de -20 °C jusqu'à +90 °C ... +110 °C max., et également pour des mélanges eau-glycol à teneur en huile.
EF023103
avec contre-brides ovales
0
A1
Angle par rapport à la première sonde
°
A2
Angle par rapport à la première sonde
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
D1
diamètre externe de la bride
mm
D2
diamètre externe de la bride
mm
D21
diamètre du trou de boulon
19 mm
D22
diamètre du trou de boulon
19 mm
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
diamètre intérieur nominal
mm
DN2
diamètre intérieur nominal
mm
DO1
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
HD
Dimensions
mm
K1
compas à pointe sèche
mm
K2
compas à pointe sèche
mm
L1
longueur raccord
mm
L2
longueur raccord
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Dimensions
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
mm
N1
nombre de trous de vis
N2
nombre de trous de vis
Z1
durée de travail
mm
Z2
durée de travail
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
S1
Dimensions
S2
Dimensions
mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
mm
LC
16.000 mm
LC2
LD1
mm
Aperçus & Génération 3D
Offre
3D
Infos techniques
2D