Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 83
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Suchoběžné čerpadlo v konstrukčním provedením Inline s připojením na přírubu
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Jednostupňové suchoběžné odstředivé čerpadlo s konstrukční provedení Inline k montáži do potrubí nebo k instalaci na základ. Nehlučné blokové provedení bez vibrací a pevně spojeným standardním přírubovým motorem (motor dle normy). Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhängiger Faltenbalg-Gleitringdichtung (ab kW 37/4-polig optional mit einer Kartuschen-Gleitringdichtung in Back-Pull-Out-System zum Gleitringdichtungsaustausch ohne Demontage des Motors) und kavitationsreduzierendem Laufrad. Flansche mit Druckmessanschlüssen R 1/8. Všechny komponenty z šedé litiny mají katoforézní ochrannou vrstvu. Čerpadla s motory ≥ 5,5 kW mají sériově termistorový snímač teploty jako ochranu motoru. Skříň svorkovnice motoru ≤ 7,5 kW může být vyrobena z kovu nebo plastu. Je-li nutná kovová skříň svorkovnice, objednejte odpovídající speciální variantu. Skříně svorkovnice motoru > 7,5 kW jsou vždy kovové. *Mechanická ucpávka S1 se doporučuje pro směsi vody a glykolu s obsahem glykolu do max. objemu 50 % a teplotou média od -20 °C do max. +90 °C ... +110 °C a také pro obsah oleje ve směsi vody a glykolu.
EF023103
S oválnými protipřírubami
0
A1
Angle to first bolt hole
°
A2
Angle to first bolt hole
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
D1
Outer diameter of flange
mm
D2
Outer diameter of flange
mm
D21
Diameter bolt hole
19 mm
D22
Diameter bolt hole
19 mm
D41
Diameter sealing edge
mm
D42
Diameter sealing edge
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Nominal inner diameter
mm
DN2
Nominal inner diameter
mm
DO1
Outer pipe diameter connection
mm
DO2
Outer pipe diameter connection
mm
F1
Thickness sealing edge
3 mm
F2
Thickness sealing edge
3 mm
HD
Diameter pump housing
mm
K1
Pitch circle
mm
K2
Pitch circle
mm
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Distance to centre connection
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
mm
N1
Number of bolt holes
N2
Number of bolt holes
Z1
Working length
mm
Z2
Working length
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
S1
Dimensions
S2
Dimensions
mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
mm
LC
16.000 mm
LC2
LD1
mm
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimenze
2D