Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 24
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Elektronicky řízené suchoběžné samostatné čerpadlo v konstrukčním provedení Inline s přírubovým spojem a automatickým nastavením výkonu
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Suchoběžné odstředivé čerpadlo v konstrukci in-line k montáži do potrubí nebo instalaci na základ s integrovaným frekvenčním měničem pro elektronické řízení kromě jiného konstantního nebo variabilního diferenčního tlaku (Δp-c/Δp-v). Konstrukce: *Jednostupňové nízkotlaké odstředivé čerpadlo *Spirální skříň s konstrukčním provedením Inline (sací a výtlačné hrdlo se stejnými přírubami v jedné linii), příruba PN 16 – s otvorem dle EN 1092-2 *Přípojky na měření tlaku (R 1/8) přimontovaným čidlem diferenčního tlaku (provedení ...-R1 bez čidla diferenčního tlaku) *Těleso čerpadla a příruba motoru sériově s katoforézním povlakem. *Mechanická ucpávka S1 se doporučuje pro směsi vody a glykolu s obsahem glykolu do max. objemu 50 % a teplotou média od -20 °C do max. +90 °C ... +110 °C a také pro obsah oleje ve směsi vody a glykolu. Příslušenství: *Konzoly k upevnění do základů *USB připojení pro přenos s IČ interface *IF-modul PLR *IF-modul LON *IF-modul Stratos Modbus *IF-modul BACnet *IF-Modul CAN *Řídicí systémy VR-HVAC / CCe-HVAC / SCe-HVAC *Čidlo diferenčního tlaku, sady (DDG) 0-10 V pro čerpadla v provedení ...–R1 Sériové vybavení: *Manuální ovládání jedním knoflíkem pro: **Čerpadlo zap/vyp **Nastavení požadované hodnoty resp. otáček **Volba způsobu regulace: Δp-c (diferenční tlak konstantní), Δp-v (diferenční tlak variabilní), Regulace PID, n-constant (režim pevných otáček) **Volba provozního režimu při provozu se zdvojeným čerpadlem (hlavní/záložní režim, paralelní provoz) **Konfigurace provozních parametrů **Potvrzení chyby *Displej čerpadla, který indikuje: **Regulační režim **Požadovanou hodnotu (např. diferenční tlak nebo otáčky) **Chybová a varovná hlášení **Skutečné hodnoty (např. příkon, skutečnou hodnotu senzoru) **Provozní údaje (např. provozní hodiny, spotřeba energie) **Stavová data (např. stav relé SSM a SBM) **Data přístroje (např. název čerpadla) Doplňkové funkce: *Rozhraní: Řídicí vstup „Vypnutí při překročení“, „Externí výměna čerpadel“ (účinná jen při provozu se zdvojenými čerpadly), analogový vstup 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA pro provoz s konstantními otáčkami (DDC) nebo k dálkové regulaci požadované hodnoty, analogový vstup 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA pro signál skutečné hodnoty snímače tlaku, infračervené rozhraní k bezdrátové komunikaci s obslužným a servisním přístrojem Wilo USB připojení pro přenos s IČ interface, místo zapojení pro IF-moduly Wilo k zapojení na automatické řízení objektu, konfigurovatelné, beznapěťové poruchové a provozní hlášení/hlášení připravenosti k provozu, rozhraní pro komunikaci se zdvojeným čerpadlem *Trojfázový motor s frekvenčním měničem *Integrované řízení zdvojených čerpadel *Nastavitelný časový interval pro výměnu čerpadel (při provozu se zdvojeným čerpadlem) *Integrovaná plná ochrana motoru *Různé provozní režimy pro použití ve vytápění (HV) nebo u klimatizačních zařízení (AC) *Blokování přístupu *Různé úrovně ovládání: Standardní/servisní
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
Materiál skříně čerpadla
5.1301/EN-GJL-250, s povrchovou úpravou KTL
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
Oběžné kolo
šedá litina
EF024149
Oběžné kolo
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Max. discharge flow
m³/h
EF000992
Max. dopravní výška
m
EF020449
Max. operating pressure
16.0 bar
EF023090
Zdvojené čerpadlo
false
EF003701
Elektrické připojení
0
EF000536
Cable length
0 mm
EF003977
Dimenzované napětí
400 V
EF000351
Počet fází
3
EF005455
Kmitočet
50. 60 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
A
EF012424
Příkon motoru (P1)
kW
EF012425
Výkon motoru (P2)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Izolační třída podle IEC
F
EF001642
Jmenovité otáčky
1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
0
EF020120
Druh regulace otáček
0
EF023093
Motor s prodlouženou osou
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Radio standard Bluetooth
0
EF007179
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Potential free switch contact
0
EF007314
With communication interface RS-485
0
EF007312
With communication interface RS-232
0
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
EF003055
Supporting protocol for KNX
0
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
0
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-20.0 °C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
0.0 °C
EF025116
Připojení strany přítoku
EF025117
Průměr, připojení přítoku
EF025503
Průměr, připojení přítoku
0 mm
EF026143
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Připojení 2
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Flange shape
Příruba
EF004265
Konstrukční délka
0 mm
EF005474
Třída krytí (IP)
IP55
EF020038
Samonasávací
0
EF004663
Chráněno proti výbuchu
0
EF014908
Standard motor
EC motor
EF014979
Energetická třída motoru
IE4
MECHANICAL_SEAL
Mechanická ucpávka
Q1Q1X4GG
EF023103
S oválnými protipřírubami
0
A1
Angle to first bolt hole
°
A2
Angle to first bolt hole
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
D1
Outer diameter of flange
mm
D2
Outer diameter of flange
mm
D21
Diameter bolt hole
19 mm
D22
Diameter bolt hole
19 mm
D41
Diameter sealing edge
mm
D42
Diameter sealing edge
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Nominal inner diameter
mm
DN2
Nominal inner diameter
mm
DO1
Outer pipe diameter connection
mm
DO2
Outer pipe diameter connection
mm
F1
Thickness sealing edge
3 mm
F2
Thickness sealing edge
3 mm
HD
Diameter pump housing
mm
K1
Pitch circle
mm
K2
Pitch circle
mm
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Distance to centre connection
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
308 mm
N1
Number of bolt holes
N2
Number of bolt holes
Z1
Working length
mm
Z2
Working length
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
350.000 mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
S1
Dimensions
S2
Dimensions
mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Preview - Generation
Quotation
3D
Dimenze
2D